![](/fileadmin/MP7100-cb1d3cfb.jpg)
Mobile Panel 7100手持操作面板为用户提供了最大灵活性。机器操作直接在动作中发生。丰富的产品组合包括不同的设备类型,范围达10.1"的设备具有工业PC性能,可以涵盖各类应用。
人体工程学设计
移动操作面板设计使其握持舒适,即使在较长时间工作之后也不会引起疲劳。这一好处无论是左手还是右手操作员都能享受到。轻质结构还有助于确保安全操作和监控。
操作单元
连接电缆
控制柜电缆
附件
操作系统
适用于恶劣工况的高鲁棒性设计
对Mobile Panel这样的手持设备的要求当然高于安装设备。这就是为什么Mobile Panel 7100具有特别坚固设计的原因,双重加固外壳可以吸收极强的冲击。操作元件如钥匙开关和急停按钮嵌入特殊外壳形状,这还有助于缓冲强烈的冲击。至于防护方面,电子器件被定位以尽可能有效地吸收外部冲击和振动,而外壳、电缆和连接器也都防尘和防喷淋。
集成安全功能
移动操作面板配备了3步启用开关。当机器在设置模式下操作时,此按钮必须保持在中间位置,以便可以触发诸如移动等动作。如果在关键情况下释放或按下启用开关,机器将进入安全状态。安全相关电路都有冗余设计。
- 亮点
- 高分辨率显示
- 直观的触摸屏操作
- 结构坚固
- 重量轻
- 人性化设计适合右手或左手操作员
- 自定义修改面板布局和操作元素
简单直观的操作
集成触摸屏和功能键的组合提供了最佳的用户界面。经常使用的功能可以分配给预编程的按键,而根据机器状态变化的功能可以分配给触摸按钮。
MP7120 | MP7121 | MP7140 | MP7150 | MP7151 | |
---|---|---|---|---|---|
显示 | 3.4" TFT display | 3.4" TFT display | 7" TFT显示 | 10.1" TFT显示 | 10.1" TFT显示 |
分辨率 | WQVGA (480 x 272) | WQVGA (480 x 272) | WSVGA (600 x 1024) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
触摸屏 | 模拟电阻式 | 模拟电阻式 | 模拟电阻式 | 模拟电阻式 | 模拟电阻式 |
处理器 | ARM Cortex A8 单核 600 MHz | ARM Cortex A8 单核 60 MHz | ARM Cortex A9 单核 1.0 GHz | ARM Cortex A9 单核 1.0 GHz | Intel Atom E3815 单核 1.46 GHz |
内存 | 128 MB flash memory | 128 MB flash memory | 4 GB 闪存 | 4 GB 闪存 | 32GB 闪存 |
DRAM | 256 MB | 256 MB | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
接口 | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 |
开关元件 | 钥匙开关 按钮 停止按钮,灰色 启动开关 钥匙开关 | 钥匙开关 按钮 停止按钮,灰色 启动开关 钥匙开关 | 钥匙开关 停止按钮,灰色 启动开关 钥匙开关 | 钥匙开关 停止按钮,灰色 启动开关 钥匙开关 | 钥匙开关 停止按钮,灰色 启动开关 钥匙开关 |
Handwheel | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
按键/LED | 36 membrane keys 4 LED status indicators | 20个薄膜按键 4 LED status indicators | 20个薄膜按键 5个LED状态指示灯 | 21个薄膜按键 5个LED状态指示灯 | 21个薄膜按键 5个LED状态指示灯 |
软件 | VNC (Linux) | VNC (Linux) | mapp View (Linux) VNC | mapp View (Linux) VNC | WES7 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
重量 | 480 g | 480 g | 960 g | 1850 g | 1850 g |