![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
单点触控面板
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
面板
连接模块
电缆
附件
通用面板技术
第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。
面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。
亮点
- 模拟电阻式单点触摸屏
- 宽屏显示,从7" WVGA至15.6" HD
- 4:3显示格式,从5.7" VGA至19" SXGA
- 可带按键和USB接口
- DVI、SDL和SDL3连接
- 超薄设计
- 安装灵活
- 可戴手套操作
- 防眩光表面
统一的系统平台
将系统划分成面板、Smart Display Link(SDL/SDL3)接收器和Panel PC在现场拥有相当大的好处。例如,无需更换整个Panel PC就能快速更换受损的显示屏。贝加莱通过这种方式创建了一个统一的接口,它为所有面向未来的PC架构建立了一个灵活的系统平台。
![](/fileadmin/Backside1-52ebb9c1.jpg)
智能面板通信
为远程操作面板提供灵活的连接使Automation Panel系统在竞争中脱颖而出。对于众多现场面板而言,Automation PC 910配备了行之有效的Smart Display Link(SDL)接口,它也可以作为标准DVI接口。SDL连接PC和显示器就如同连接单个电缆一般容易 – 针对短距离的理想解决方案。
其它信息
Smart Display Link 3的优势在长距离连接时得以体现。Automation Panel与Automation PC之间的最大间距是100米。
Smart Display Link不仅为显示单元提供了图像数据,而且还提供了操作触摸屏、LED、按键和远程USB接口所需要的所有数据。
适用于每一个行业
除了标准型之外,Automation Panel还提供各种特定行业设计。因此,它们可以被用于食品行业中满足专门的卫生或安全相关要求,甚至作为一般仅限于汽车行业使用的单独操作元件。
显示尺寸 | 分辨率 | 触摸屏 | 功能键 | 系统键 | 正面USB接口 |
---|---|---|---|---|---|
5.7" | VGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
5.7" | VGA | 无 | 有 | 有 | 无 |
7.0" | WVGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
10.1" | WXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 |
12.1" | SVGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
12.1" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
12.1" | WXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 |
15.6" | HD | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |