尤其是控制柜的持续减少正在增加对安装灵活的输入站的需求。全封闭面板采用IP65防护等级,当布置在机器上的最佳位置时可以体现它们的优势。因此,完全封闭的Automation Panel和Panel PC产品可用于安装在摇臂系统上。
附件
面板
连接模块
安装单元
法兰
把手
单点触控面板
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
亮点
- 4:3显示格式,从15" XGA至19" SXGA
- 模拟电阻式单点触摸屏
- DVI、SDL和SDL3连接
- 高品质,耐刮擦外壳,边缘无积垢
- 可选带把手
- 可戴手套操作
- 安装灵活,顶部或底部
电缆通过摇臂系统安装,并可轻松连至带IP65防护等级的区域,这样就能使用低成本的标准电缆。安装的面板直接连接在摇臂上。设备设置与设备安装一样采取模块化的方式完成。选择贝加莱新一代显示传输技术Smart Display Link 3的客户可以从纤细的RJ45接头中获益,它完美地适用于摇臂内可用的有限空间。
4:3 | ||
---|---|---|
显示尺寸 | 15'' | 19" |
分辨率 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
触摸屏 | 模拟电阻式 | 模拟电阻式 |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
操作和开关元件 | - | - |
正面USB | - | - |
方向 | 横向 | 横向 |
电源 | 24 VDC | 24 VDC |