![](/fileadmin/Automation_Panel_930_white-8c980af2.jpg)
无论是通过触摸屏,功能键还是两者的结合进行操作,贝加莱控制面板都可以提供无与伦比的操作舒适度。明亮的显示屏拥有宽广的可视角度,可以提供所有机器和系统状态的出色概览。针对特定行业的解决方案如食品行业以及定制化的应用可以通过这一广泛的产品完善。与我们的工业PC一样,这些设备是由贝加莱开发的,这样可以确保机器和系统拥有长期的可用性。
![](/fileadmin/AP920_WEISS-aa4eed48.jpg)
工业显示器
作为Automation Panel,它们是适用于Box PC的理想的可视化设备或者可用于扩展Panel PC。它们可以应用广泛的显示尺寸,带触摸或Automation Panel多点触控屏和/或输入按键。IP65防护等级设计完美地适用于特别恶劣的工况。
![](/fileadmin/MP7150_front_frei-dd272d67.jpg)
Mobile Panel
符合人体工程学设计、轻便、耐冲击 – Mobile Panel的这些特质可以实现安全简单的现场操作和监控。可用显示尺寸7.0" WSVGA和10.1" WXGA。
基于面板控制
集控制、运动控制和HMI于一体。这就是与Power Panel C系列的区别。凭借其可扩展的性能范围,C系列对于简单的输送带系统或最复杂的机器人与CNC应用同样适用。具有模拟电阻式触摸屏的各种显示尺寸可供选择。
![](/fileadmin/SystemeigenschaftenPic_de-a59ccef1.jpg)
终端显示
紧凑型远程HMI设备不带控制功能。Power Panel T系列设备可以与集成的Web浏览器或VNC客户端一起使用。使用设备的内部配置可以轻松设置模式。