通过OPC UA实现面向工业4.0的开放式通信
通过OPC UA实现面向工业4.0的开放式通信
贝加莱继续推进在B&R Automation Studio开发软件中集成OPC UA的工作。凭借POWERLINK、openSAFETY和OPC UA,贝加莱可以为其客户提供完美的工具以满足工业4.0的高要求。
Automation Studio支持在控制器上直接实现OPC UA客户端和服务器,从而有利于实现与SCADA、MES和ERP系统之间的垂直通信以及从PLC到PLC的独立于供应商通信。通过使用新的兼容PLCopen的OPC客户端功能块,无论使用何种硬件,这种通信都可以很容易地在应用软件中实现。通过支持OPC UA订阅,更大规模的数据可以实现更快传输。
OPC UA符合IEC 62541标准,可以提供易于使用的功能,便于实现独立于供应商的数据交换。这有助于软件开发工程师开发具有高速数据通信要求的复杂系统,更容易地实现柔性化和模块化的自动化解决方案。
通过APROL实现商业智能
通过APROL实现商业智能
通过为商业智能(BI)添加强大的系统组件,贝加莱已经对其先进而灵活的APROL自动化平台进行了升级。
商业智能解决方案能够对所采集的操作和过程数据进行系统分析。在标准报表、个性化交互式报表和即席报表的帮助下,用户在整个决策过程中可以获得有价值的信息。本地化iPhone和Android应用程序可用于移动访问。
由于传统的ERP和MES解决方案所提供的报表和分析功能毫无成效,因此市场对BI解决方案的兴趣正在稳步增长。
能源监控
能源监控
集成的电能计量模块可以提供所有电气值和质保数据。数据可以从所有能源(天然气、石油等)处采集。能源管理系统正如在ISO 50001标准中定义的那样,可以轻松地实现能耗和成本数据的测量和显示。历史数据允许对能耗进行详细分析,从而便于确定因果关系。
状态监测
状态监测
在I/O模块中集成在线振动测量可以识别机器的机械条件,并允许对性能下降进行早期检测,从而可以预防严重损坏。基于状态的预测性维护减少了不可预知的停机次数,从而使与停车和维修相关的成本降到最低。
可扩展、功能强大且坚固耐用的工业PC
可扩展、功能强大且坚固耐用的工业PC
贝加莱PC专为满足工业客户在高鲁棒性、高可靠性和长期可用性方面的要求而设计。虽然我们可以选择价格最便宜的工控机,但是当我们观察产品的整个生命周期时,最大的价值源自高品质。我们的PC专为工业应用而设计:
- 无风扇,符合IP65防护等级
防止绒毛进入外壳 - 坚固耐用,无内部接线
使用固态硬盘或CF卡替换旋转硬盘,延长使用寿命
特别适合纺织行业的是:
- Box PC
- Panel PC
- 工业显示器
- SDL3传输技术
定制化HMI面板
定制化HMI面板
HMI解决方案是专为满足您的特定需求而度身定制的 – 针对您的应用进行技术上的优化,并按照您的企业设计进行定制。定制化HMI设备开发是贝加莱核心业务的一部分。我们拥有100%专注于客户定制化项目的专业工程师。您可以花些时间与我们的地区代表现场讨论一下您的独特需求。这种在产品开发阶段的完美自动化承诺使我们能够通过熟悉的贝加莱质量和服务标准提供定制化解决方案。
最大限度提高运动控制性能
最大限度提高运动控制性能
凭借实时以太网POWERLINK协议和贝加莱广泛的运动控制解决方案,优化生产线几乎毫不费力。贝加莱能够使您同时提高质量和产量。
ACOPOS系列的通信周期为400 µs,电流控制回路为50 µs,提供了今天高速机械所需要的极其快速且基于事件的凸轮廓线过渡。无需任何编程,驱动器每400 µs就能对凸轮曲线偏差进行补偿。这种强大的性能完全独立于在应用中所使用的控制器以及使用多少实轴和虚轴。
ACOPOS系列上的触式测头输入可以进行亚微秒级处理,非常适合如旋转或飞切和质量控制这些应用。因而,这种速度可以实现实时响应,并执行运动曲线之间的平稳过渡 – 不会对应用软件开发产生任何影响。
适用于模块化机械的紧凑而灵活的电机和驱动系统
适用于模块化机械的紧凑而灵活的电机和驱动系统
贝加莱为实现机电一体化机器的快捷高效开发提供硬件和软件方案,方案选择可以轻松满足终端用户需求。
小体积、可扩展的驱动器和电机包括:
- 集成驱动器的伺服电机:ACOPOSmotor
- 带分布式IP67驱动器的伺服电机:ACOPOSremote
- IP67和IP20 I/O、可选安全模块:X20、X67 I/O模块
- 步进电机:80MP和ACOPOSmicro
贝加莱为机械制造商提供全面的电机选型。通用运动控制(GMC)概念允许软件独立于电机类型之外开发。这意味着,GMC一旦编程就能用于您机器中的每一个电机、驱动器或其它机电一体化模块。因此,您可以在节省时间和资源的同时自由选择最能满足您需求的解决方案。
卷绕控制
卷绕控制
卷绕是对纤维的机械性能特别敏感的过程。如果拉伸过度,那么纱线很容易被弄断。针对这些情况,贝加莱提供开箱即用的解决方案,确保滚筒对纤维施加合适的张力。完美的闭环扭矩控制和质量惯性补偿内嵌在随时可用的库中。
通过智能事件响应节省时间和资源
通过智能事件响应节省时间和资源
智能的ACOPOSmulti运动控制系统会自动检测主电源并启动紧急停车。电机中保持的动能被用来维持自动化功能,直到系统完全停止。ACOPOSmulti的有源电源模块为控制器、I/O模块和驱动器提供24 VDC – 不需要使用UPS电源。贝加莱智能解决方案能够避免电力故障导致设备重启和运行所带来的生产损耗和耗时过程。
通过优化性能控制运动
通过优化性能控制运动
贝加莱运动控制技术拥有您所需要的高性能,可以提供较高生产速度下的品质保障。通过使用PLCopen中的专用功能块,您可以在400 µs内在位置控制和高精度扭矩控制之间进行切换。
通过再生电源实现节能
通过再生电源实现节能
在几乎每一个生产周期内,机器都会被要求在重载情况下进行加减速。贝加莱ACOPOSmulti驱动器能够将制动时产生的动能转化为电能,反馈再生电源。整体能耗可实现高达30%再生 – 显著节约成本。
电能再生可以防止制动电阻产生额外热能,从而不必安装并维持昂贵的冷却系统。集成电能再生系统不仅高效,而且环保。
温度控制
温度控制
广泛的温度控制功能库、PID控制器和HMI模板构成了需要对加热和冷却进行精确控制的系统的理想解决方案。功能库支持:
- 自整定
- 多温区管理
- 大数据存储
不言而喻,这些都被完全集成到系统中去。
高性能闭环控制
高性能闭环控制
贝加莱拥有多年纺织行业经验,可以提供许多包含成熟的回路控制和自整定技术的功能库。贝加莱先进的闭环控制技术基于最新概念,可以提高机器性能和精度。卷绕过程库、温度控制器和轴运动只是几个示例。
实时同步
实时同步
凭借POWERLINK,贝加莱可以实现分布式系统的实时同步。控制器和分布式I/O同步运行精度 <100 ns。例如,面对编织机和不同的引纬方法,消除专用硬件意味着在提高加工质量和降低成本的同时,还能够显著提高速度。
通过直线电机提高效率
通过直线电机提高效率
直线电机是对气缸更为有效的替代,它可以利用电磁力将电能直接转换成动能。由于直线电机不使用流体组件,因此它们更易于安装。机器只有在较短的直线运动中才会使用气动。
和所有电机一样,直线电机本质上是非常高效的。这种基本效率可以通过使用先进的驱动技术如贝加莱ACOPOS伺服驱动器得到进一步提升,它可以存储直流母线中的制动能以便于以后加速。它也可以将多余的能量送回电网。
套色控制
套色控制
贝加莱的套色控制方案能够通过使用传感器信号处理调整纵向和横向套色,减少浪费。完全集成的系统与单独的轴控制相比可以更加有效地执行诊断。
安全运动控制
安全运动控制
确保维护期间的最高安全需要在驱动器上直接使用安全功能,包括安全限速(SLS)、安全方向(SDI)、安全操作停止(SOS)和安全扭矩断开(STO)。openSAFETY确保安全运动控制满足IEC EN 62061标准中的SIL 3或EN ISO 13849-1标准中的PL e,Category 4。
水及污水处理
水及污水处理
凭借贝加莱过程控制系统解决方案,可以对废水及环境验证相关数据进行采集、评估和归档并加以利用。冗余可以最大限度地提高系统可用性并保障稳定性,而广泛的可视化选项则能确保直观且一致的操作。