凭借广泛的金属行业解决方案,贝加莱能够提供针对发动机、缸体、涡轮增压器、曲轴等各种高水平的铸造和加工技术。

结合铸造、辊压成型、机械加工、机器人和CNC等创新制造技术,贝加莱可以确保实现最佳性能和效果,从而生产出在车辆动力总成方面拥有完美质量的金属产品。

CNC和机器人

贝加莱通过将CNC、机器人和运动控制结合到单个被称为通用运动控制(GMC)的软件平台中提高设备和系统效率。GMC的一个独特特点是它可以用于所有驱动类型,包括液压驱动和伺服技术。GMC无缝集成到机器应用上,可以针对手头具体的任务进行定制。GMC的灵活性还体现在能够方便地集成现有的CNC和机器人语言。

  • 统一的CNC、机器人和运动控制
  • 所有驱动类型
  • 集成安全技术
  • 与机器应用无缝交互
  • 集成现有的CNC和机器人语言
液压控制

完全集成在机器控制中的液压控制算法以及灵活、可扩展的硬件架构可以满足任意金属冲压机械要求。使用贝加莱技术可以将液压轴添加到具备高水平精度、动态和同步的CNC中。

高效集成机器人

使用POWERLINK和贝加莱通用运动控制(GMC)技术很容易将机器人集成到您的自动化架构中并实现同步。高速包装机械能够轻松同步标准的运动控制系统以及各种机器人 – Portal,Delta,SCARA,机械手,甚至特种机器人 – 在一个完整的控制平台中。

贝加莱机器人可以在不停止运行的情况下执行人机交互的维护任务如清堵。贝加莱可以为安全应用提供经TÜV认证的功能块,通过开放且独立于总线的openSAFETY协议进行集成。

Stäubli机器人可以直接通过贝加莱自动化技术进行访问。这要归功于Stäubli的uniVAL驱动器上的POWERLINK接口,它允许GMC程序从贝加莱控制器中无缝传输并执行。

请选择国家和语言

B&R Logo