学生: Lukas Brünner, Alexander Brader
导师: Anton Deschberger, Albert Schmeitzl
学校: 奥地利布劳瑙高等职业学校
项目名称: WaterStop
项目介绍
项目介绍
![](/fileadmin/1529851129430-de-html-1.0.jpg)
项目概念
项目概念
该项目是如何产生的?
大多数房屋缺乏足够的保护,以防水管爆裂和相关水损害。原因是目前市场上的此类系统太过昂贵,而且改造太费时间。奥地利布劳瑙高等职业学校的两名毕业生自己开发了一种经济有效的设备,可以将其轻松可靠地安装 – 即改造 – 到现有房屋的水管中。
挑战
挑战
你项目的独特、困难或挑战之处在哪里?
一方面,项目难点是如何获得水流的精确测量,并创建用水概况。另一方面,我们还必须创建一个可供普通房主使用的用户界面。此外,还需要通过Web服务器远程访问数据。
解决方案
解决方案
你的初步方法是什么?如何规划实施?
借助适当的硬件和智能程序,我们开发了一种能够可靠预防水损害的设备。该系统可以区分常规用水和非正常用水。水龙头意外打开或逐渐漏水,对此检测得太晚或根本没有检测到已成为过去。如果发生水损害,则会停水以防发生进一步损害。连接到电磁阀的内置流量计会将数据连续发送至Power Panel C70。如果控制器检测到与规定的用水概况有偏差,就会关闭电磁阀。
使用的硬件
使用的硬件
使用哪些贝加莱硬件?
- Power Panel C70
- POWERLINK总线控制器X20BC0083
- X20AI2622(2路模拟量输入)
- X20DI4371(4路数字量输入)
- X20DO8332(8路数字量输出)
- 24V 电源单元
- 通过POWERLINK联网
![](/fileadmin/1529851129308-de-html-1.0.jpg)