描述
B&R drive solutions are configured, put into operation and diagnosed in Automation Studio. Uniform software interfaces compliant with PLCopen make it easy to program and combine a variety of different drive components in the machine.
Lernziele und Inhalte
- Components of a mechatronic drive solution
- Configuring the B&R drive solution
- Test environment for commissioning a drive
- Use of diagnostic tools
- mapp Technology concept
- PLCopen-compliant basic functions PLCopen is a vendor-independent organization in the field of industrial control technology. They develop standards intended to increase the efficiency of application development and lower the maintenance costs of associated software. (Source: de.wikipedia.org; source text translated into English)
- Programming axis movements in structured form
- Simulation options
- Creating a sample application
- Control concept, settings and autotuning
Zu Ihren Aufgaben gehören:
- Participants will configure electrical axes.
- Participants will put electrical axes into operation.
- Participants will put electrical drives into operation and complete related diagnostics.
- Participants will create sequence programs to control axes in automation projects.
提供的文档
TM400 – 运动控制介绍
TM410 – 使用集成运动控制
TM440 – 运动控制:基本功能
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成帮助系统
- 建立控制器在线连接
- 控制器初始化安装
- 开发硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
- Automation Runtime配置选项
- 控制器运行和引导行为
- 使用集成诊断选项
- 可用的编程语言概述
模块号
SRL410.4E
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R Online (ES)
Remote Lecture
西班牙
组织者
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙
其它信息
从: 01/27/2025
开始: 09:00
至: 01/30/2025
结束: 13:00
持续时间:
4 天
语言: 西班牙语