描述
几乎每一台机器都需要一个用户界面。集成HMI为设计机器HMI应用程序提供了控件和组件。其他功能包括单位和语言切换以及添加动态功能。
- 贝加莱HMIHMI ... 人机界面产品概述
- 可视化概念
- 集成可视化应用的设计和配置
- 过程值显示和输入
- 显示选项,样式表
- 设置全局和局部层
- 在VNCVNC ... 虚拟网络计算:用于控制远程计算机系统的开放标准。和终端模式下进行远程可视化
- 语言和单位切换,不同的键盘布局
- 报警系统、趋势和诊断
提供的文档
TM600 – 可视化介绍
TM610 – 使用集成可视化
Visual Components是Automation Studio中用于设计动态HMI应用的强大且多功能的工具,它允许操作员清晰而直观地查看复杂而真实的工业过程。图形编辑器和丰富的预设计控件为设计开启了几乎无限的可能性。
目标和内容
- Visual Components介绍
- 创建第一个可视化应用程序
- 使用Visual Components编辑器
- 工作区、可视化结构和帮助系统
- 创建你自己的可视化应用程序
- 管理变量和数据点
- 设计页面时的分层方法
- 过程值显示和输入
- 创建静态和动态文本
- 语言和单位切换
- 触摸和键盘控制
- 使用图形对象
TM630 – 可视化编程指南
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成帮助系统
- 建立控制器在线连接
- 控制器初始化安装
- 开发硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
- Automation Runtime配置选项
- 控制器运行和引导行为
- 使用集成诊断选项
- 可用的编程语言概述
模块号
SEM610.2
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙
组织者
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙
其它信息
从: 06/05/2025
开始: 08:30
至: 06/05/2025
结束: 17:00
持续时间:
8 小时
语言: 西班牙语