描述

电子耦合轴取代了机械轴耦合。从简单的齿轮耦合到凸轮应用都可以使用符合PLCopen的mapp技术来实现。贝加莱高性能驱动控制可以确保精确地执行耦合的运动顺序。

  • 带齿轮比的线性耦合
  • 动态相移
  • 电子凸轮
  • 补偿机制
  • 配置和使用Cam Profile Automat
  • 使用mapp技术多轴功能

提供的文档

TM441 – 运动控制:电子齿轮和凸轮

除了单轴功能之外,PLCopen标准还提供协调轴组中多轴运动的功能。通过实施mapp技术,使用它们变得更轻松。由此可以快速进行驱动器耦合。

目标和内容

  • 驱动器耦合的属性
  • 线性耦合和动态相移
  • 创建和使用电子凸轮曲线
  • MpAxisCoupling组件的参数化和应用
  • Cam Profile Automat的结构和功能
  • 使用MpAxisCamSequencer实现Cam Profile Automat
  • 不同类型的补偿传动装置概述
  • 练习和示例

名称

模块号

TM441 – 运动控制:电子齿轮和凸轮

TM441TRE.42-GER

TM441TRE.42-ENG

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
SEM410 – Automation Studio培训:集成运动控制

贝加莱驱动解决方案在Automation Studio中进行配置、运行和诊断。符合PLCopen的统一软件接口不仅使编程变得容易,而且还能结合机器中各种不同的驱动组件。

  • 机电一体化驱动解决方案的组成部分
  • 贝加莱驱动解决方案配置
  • 调试驱动器的测试环境
  • 使用诊断工具
  • mapp技术概念
  • 符合PLCopen标准的基本功能PLCopen是工业控制技术领域中的一个独立组织。他们开发标准旨在提高应用程序的开发效率并降低相关软件的维护成本。(来源:翻译自维基百科的PLCopen条目德文版)
  • 轴运动的结构化编程
  • 仿真选项
  • 创建示例应用程序
  • 控制概念、设置和自整定
模块号

SEM441.2

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
中国

组织者

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
中国

电话:
+86 / 21 54644800

其它信息

从: 12/12/2024
开始: 09:00


至: 12/13/2024
结束: 15:00


预订状态:
持续时间: 2 天

语言: 中文