描述

Automation Studio is used to configure and program all B&R control components. Core issues include getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and knowing the options for integrated configuration and diagnostics.

Learning objectives and contents

  • Use the programming tool Automation Studio and its help documentation.
  • Configure hardware functions and set up CPU simulation.
  • Configure the target's network options and use Target Browser to find the target.
  • Create, compile, and transfer project to target.
  • Ladder Diagram will be the language of choice for the basic courses, but the instructor can provide guidance for using Structured Text or ANSI C.
  • Manage variable declaration and data retention.
  • Use standard functions (e.g. compare and compute) and function blocks (e.g. timers and counters) in Ladder Diagram.
  • Store project source files on the target.
  • Utilize common Automation Runtime features, such as cycle time adjustment.
  • Use System Diagnostics Manager, Runtime Utility Center and Automation Studio to troubleshoot hardware issues and diagnostic software bugs.
  • Integrate mapp functionality into your application.

提供的文档

TM210 – 使用Automation Studio

Automation Studio是用于编程和配置所有贝加莱产品的通用工程工具。本文的重点是贝加莱自动化组件的配置、编程、调试和诊断。

学习目标及内容

  • 安装与授权
  • 创建并打开项目
  • 使用模拟环境
  • 了解用户界面
  • 设置硬件配置
  • 模块配置和I/O映射
  • 安装和初始启动
  • 正在建立在线连接
  • 编程方法概述
  • 声明变量
  • 安装软件更新

名称

模块号

TM210 – 使用Automation Studio

TM210TRE.433-GER

TM210TRE.433-ENG

TM213 – Automation Runtime

Automation Runtime是所有贝加莱控制器统一的运行环境。它用于配置硬件,运行应用软件以及准备通信和诊断接口。

学习目标和内容

  • 实时操作系统的要求和属性
  • 安装和调试
  • 内存管理和内存类型
  • Automation Runtime启动行为
  • 启动过程中程序和数据初始化
  • 循环程序序列和调度
  • 传输和更新程序
  • I/O管理
  • 定时配置
  • Automation Runtime中的诊断功能

名称

模块号

TM213 – Automation Runtime

TM213TRE.461-ENG

TM213TRE.461-GER

TM223 – Automation Studio诊断

功能强大的诊断工具是机器软件开发的一个组成部分,它伴随其整个生命周期。将此类工具直接集成到Automation Studio和运行系统中,意味着在手头始终拥有编程和维护所必需的数据。

学习目标和内容

  • 集成诊断工具概述
  • 选择正确的诊断工具
  • 阅读系统信息
  • 操作模式和日志
  • 创建用户日志条目
  • 观察和分析过程值
  • 读写过程值
  • 在实时上下文中记录数据
  • 分析I/O状态和强置
  • 在编程过程中进行软件分析
  • 调试和分析
  • 在程序中使用变量
  • 基于Web的系统诊断管理
  • 查询和显示操作状态
  • Runtime Utility Center

名称

模块号

TM223 – Automation Studio诊断

TM223TRE.433-ENG

TM223TRE.433-GER

TM240 – Ladder Diagram (LD)

TM240 - Ladder Diagram (LD)

Objectives and content

  • Ladder Diagram features and editor functions
  • Networks and their order of execution
  • Overview of the various contacts and coils
  • Programming binary logic
  • Controlling program flow and jump instructions
  • Calling functions, actions and function blocks
  • Compute and Compare
  • Many exercises for better understanding
  • Diagnostics interface for visual programming languages
TM246 – 结构文本(ST)

除了图形化编程语言之外,IEC61131-3标准还定义了结构文本(ST)语言。简单而有力的结构使机器控制器的结构化编程成为可能。

目标和内容

  • 结构文本的特点和编辑器功能
  • 表达式、赋值和关键字
  • 布尔和算术运算
  • 比较运算符和决定
  • 带CASE声明的状态机
  • 调用功能和功能块
  • 调用动作
  • 指针、引用和预处理器
  • 诊断功能和调试

名称

模块号

TM246 – 结构文本(ST)

TM246TRE.00-GER

TM246TRE.00-ENG

TM920 – 诊断和服务

许多不同来源的错误可能导致机器停机。幸运的是,还有很多方法可以对周围的环境和控制系统进行故障排除。贝加莱网站和用户手册提供了有效完成此类操作所需的所有信息。

目标和内容

  • 贝加莱系统概述和拓扑结构
  • 序列号和模块号
  • 贝加莱联系人核对表
  • 贝加莱用户手册
  • 机器上的错误来源
  • 贝加莱系统维护指南
  • 订购备件和联系制造商
  • 无需PC进行诊断
  • 使用系统诊断管理器进行诊断
  • Runtime Utility Center
  • 备份和恢复
  • 在线连接和指令列表
  • 模块更换和文档
  • 贝加莱网站功能
  • 练习示例及其应用

名称

模块号

TM920 – 诊断和服务

TM920TRE.00-ENG

TM920TRE.00-ENG

TM920TRE.00-FRA

TM920TRE.00-POL

TM920TRE.00-SPA

模块号

SEM210.4A

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R Montreal
4050 Boulevard Matte
J4Y 2Z2 Brossard
加拿大

组织者

Training
5895 Kennedy Road
L4Z 2G3 Mississauga
加拿大

电话:
+1 / 905 567-9500

其它信息

从: 12/02/2024
开始: 09:00


至: 12/05/2024
结束: 17:00


预订状态:
持续时间: 4 天

语言: 法语