描述

Automation Studio用于对所有贝加莱控制组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的清晰概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的了解。
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
  • 编程 – 结构文本(ST)

提供的文档

TM210 – 使用Automation Studio

Automation Studio是用于编程和配置所有贝加莱产品的通用工程工具。本文的重点是贝加莱自动化组件的配置、编程、调试和诊断。

学习目标及内容

  • 安装与授权
  • 创建并打开项目
  • 使用模拟环境
  • 了解用户界面
  • 设置硬件配置
  • 模块配置和I/O映射
  • 安装和初始启动
  • 正在建立在线连接
  • 编程方法概述
  • 声明变量
  • 安装软件更新

名称

模块号

TM210 – 使用Automation Studio

TM210TRE.433-GER

TM210TRE.433-ENG

TM213 – Automation Runtime

Automation Runtime是所有贝加莱控制器统一的运行环境。它用于配置硬件,运行应用软件以及准备通信和诊断接口。

学习目标和内容

  • 实时操作系统的要求和属性
  • 安装和调试
  • 内存管理和内存类型
  • Automation Runtime启动行为
  • 启动过程中程序和数据初始化
  • 循环程序序列和调度
  • 传输和更新程序
  • I/O管理
  • 定时配置
  • Automation Runtime中的诊断功能

名称

模块号

TM213 – Automation Runtime

TM213TRE.461-ENG

TM213TRE.461-GER

TM223 – Automation Studio诊断

功能强大的诊断工具是机器软件开发的一个组成部分,它伴随其整个生命周期。将此类工具直接集成到Automation Studio和运行系统中,意味着在手头始终拥有编程和维护所必需的数据。

学习目标和内容

  • 集成诊断工具概述
  • 选择正确的诊断工具
  • 阅读系统信息
  • 操作模式和日志
  • 创建用户日志条目
  • 观察和分析过程值
  • 读写过程值
  • 在实时上下文中记录数据
  • 分析I/O状态和强置
  • 在编程过程中进行软件分析
  • 调试和分析
  • 在程序中使用变量
  • 基于Web的系统诊断管理
  • 查询和显示操作状态
  • Runtime Utility Center

名称

模块号

TM223 – Automation Studio诊断

TM223TRE.433-ENG

TM223TRE.433-GER

TM246 – 结构文本(ST)

除了图形化编程语言之外,IEC61131-3标准还定义了结构文本(ST)语言。简单而有力的结构使机器控制器的结构化编程成为可能。

目标和内容

  • 结构文本的特点和编辑器功能
  • 表达式、赋值和关键字
  • 布尔和算术运算
  • 比较运算符和决定
  • 带CASE声明的状态机
  • 调用功能和功能块
  • 调用动作
  • 指针、引用和预处理器
  • 诊断功能和调试

名称

模块号

TM246 – 结构文本(ST)

TM246TRE.00-GER

TM246TRE.00-ENG

模块号

SEM210.3

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
荷兰

组织者

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
荷兰

电话:
+31 / 76 5715303

其它信息

从: 12/09/2025
开始: 09:00


至: 12/11/2025
结束: 16:00


预订状态:
持续时间: 3 天

语言: 荷兰语