全新的MA120和MA170控制及I/O概念

移动自动化的模块化系统架构

凭借MA120和MA170模块化控制和I/O系统,贝加莱为移动自动化设立了全新的标准。在工业自动化领域取得的成就使他们首次进入商业设备领域。工业自动化用户已经熟知并欣赏的X20系统的模块化方法可以满足挖掘机和消防车在控制和I/O系统方面的定制化需求。由于这些MA120和MA170设备完全被集成到贝加莱的产品中,因此它们可以享有像贝加莱集成安全技术这样的集成安全解决方案的所有好处。

定制化需求的高灵活性

客户可以根据各自的要求对模块进行组合。这并不仅仅意味着需要使用的I/O通道数或CPU;工程师还可以在CAN总线和Ethernet POWERLINK通信协议之间做出选择。在先进的Automation Studio软件开发环境中处理所有编程可以确保消除硬件和软件组件之间的接口问题。

MA120和MA170设备专为恶劣环境应用而开发。An IP65 housing and coated circuit board allow these modules to withstand extreme temperatures from –40°C to +85°C without difficulties. Depending on customer requirements, the devices come equipped with up to either IP65 or IP67 protection, thereby ruling out short circuits caused by condensation. 这些全新的贝加莱模块还可以抗冲击和振动。

每个MA170设备都可以根据需要设置44个I/O通道 – 如果需要使用更多通道,那就需要添加更多模块。MA120单元是一个纯粹的带IP20防护等级的I/O节点,16路I/O通道可用作远程I/O点。广泛的接口模块 – 用于处理远程维护,例如 – 可以使设备灵活地适应当前情况。这些设备可以在以后被换出。MA170和MA120单元将贝加莱和MONDIAL Electronic的实际开发经验结合到一起。

关于贝加莱

贝加莱是一家私有化公司,总部位于奥地利,并在世界各地设有办事处。作为工业自动化领域的全球领导者,贝加莱结合先进的工程技术经验,为过程自动化,运动控制,可视化和工业通信客户提供广泛行业的完整解决方案。这些创新解决方案对自动化世界进行了重新定义。

更多信息,请访问www.br-automation.com

在重印本新闻稿时,请发送副本至:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Marketing Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



请选择国家和语言

B&R Logo