Описание
This seminar covers the basics of controlling an axis with mapp Motion.
Learning objectives and contents
- Participants will be able to configure servo hardware and initialize motion parameters.
- Participants will be able to diagnose axis errors and auto-tune the axis using the motion test environment built into Automation Studio.
- Participants will be able to set up drive and motor simulation.
- Participants will be able to use the latest motion library provided in Automation Studio to quickly start axis movement.
- Participants will be able to understand the motion control concept by following a state diagram.
Предоставляемые документы
TM400 – Introduction to Motion Control
TM400 - Introduction to Motion Control
Learning objectives and content
- Core aspects of a mechatronic drive solution
- The basic requirements of a drive system
- Electric motors
- Position encoders
- Inverters
- Drive mechanics and power transmission
- The B&R drive solution
- Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
- Introduction to the topic of drive sizing
- TM400TRE.434-GER
- TM400TRE.434-ENG
TM415 – Introduction to mapp Axis
TM415 - Introduction to mapp Axis
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- TM415TRE.492-GER
- TM415TRE.492-ENG
TM416 - Programming mapp Axis
Требуется
SEM210.4A – Automation Studio Training: Accelerated Basics in Control and Visualization
- Вы будете разбираться в инструментарии Automation Studio и имеющейся справочной системе.
- Вы сможете задавать аппаратные конфигурации и работать с эмулятором ЦПУ.
- Вы сможете настраивать сетевые настройки целевой системы и пользоваться инструментом Target Browser для поиска целевой системы.
- Вы сможете создавать, компилировать и прогружать проекты на целевой объект. Языки Ladder Diagram и Structured Text могут использоваться опционально. Обучение ведется по умолчанию на языке ANSI C.
- Вы научитесь объявлять переменные и сохранять их значения.
- Вы сможете использовать стандартные функции (напр., сравнение и вычисление) и функциональные блоки (таймеры и счетчики) и создавать свои функции и функциональные блоки.
- Вы узнаете, как сохранить исходный код на целевой системе.
- Вы сможете задавать общие параметры ОС Automation Runtime (настройка времени цикла и т.д.)
- Вы сможете разбираться в ПО Runtime Utility Center и ПО Automation Studio, в менеджере системной диагностики (SDM) и выбирать подходящий инструментарий для диагностики ошибок и отладки.
- Вы сможете добавлять визуализации на базе визуальных компонентов (VC) в проект управления и интегрировать имеющиеся шаблоны под поставленные задачи.
- Вы сможете просматривать визуализацию на клиенте VNC в дополнение к панели.
- Вы сможете отображать в визуализации документы HTML, например руководство пользователя в формате HTML..
- ы сможете изменять язык визуализации и обновлять переводы.
- Вы сможете управлять видимостью слоя на странице ЧМИ налету.
- Вы сможете активировать процедуру калибровки сенсорного экрана из визуализации.
Артикул
SEM415.1A
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.
Место проведения мероприятия
B&R Newton, MA Eastern Time Zone
130 Rumford Ave
02466 Newton, MA
США
Организатор
Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
США
Телефон:
+1 / 770 772 - 0400
Дополнительная информация
С: 19.07.2024
Начало: 09:00
По: 19.07.2024
конец: 17:00
Свободные места:
Продолжительность:
7 часов
Язык: Английский