![](/fileadmin/X20MM4456_X67SM2436_Schrittmotor_WEISS-6d5df77e.jpg)
機械とシステム向けの高速で精度の高いオープン/クローズド・ループ・コントロールを魅力的な価格で。 B&Rはこの矛盾して見えるものを、拡張性の高いコントロールシステムで克服しました。 これによって、B&Rはシングル・プラットフォームであらゆる要求-ごく小さなコントローラからCNC、ロボティクス、プロセス・コントロール・アプリケーションまで-をカバーできるようになりました。 さらに、このプラットフォームは使用されているハードウェアにかかわらず、Automation Studioでプログラムとコンフィギュレーションをを行うことができます。 この互換性によって開発費用を削減し、同時にマシンのライフサイクル全体を通して投資価値を保護します。
![](/fileadmin/X20CP1485_WEISS-5dac02f4.jpg)
プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
Intel® Atom™ CPUにまで至るパフォーマンス・レンジで X20 システム 大小どんなタスクもこなすことができます。 このシステムはユニークな”スライス”システムにより、非常にコンパクトで高度にモジュラー化されています。 完全に統合されたフィールドバス接続が分散型のマシン・システムコンセプトの自由度を高めます。
![](/fileadmin/C70-T30-Dekor-a4fc9664.jpg)
パネルベース・コントロール
PLC、モーション・コントロールとビジュアリゼーションをすべてひとつのデバイスで。 これが Power Panel シリーズを際立たせる特長です。 Intel®Atom™テクノロジーを含むパフォーマンスレンジは、非常に複雑なロボティクスやCNCアプリケーションまでカバーします。 操作パネルは幅広いディスプレイサイズ、タッチスクリーンおよび/またはキーパッドから選べます。
![](/fileadmin/Automation_PC_810_2_Slot_white-bb5baf6d.jpg)
![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-7c43e867.jpg)