![](/fileadmin/X20DI9371_I_O_white_mit_icons-0b4ff15e.jpg)
過酷な環境条件に対しても保護します - コーティング付X20システム
X20シリーズによって、B&Rは過酷な環境条件に対する保護の新たなスタンダードを作りだします。モジュラー型X20分散型コントローラとI/O製品ラインのこのタイプは、電子モジュールにコーティングをすることにより、結露や腐食性ガスに対して保護されます。このモジュールは有害雰囲気中の使用にも適しています。
電子モジュールのコーティングが、コンポーネントや基板を結露や腐食性ガスから保護します。結露に対する保護効果はBMW GS 95011-4で定められた試験を使ってチェックし、腐食性ガスに対する保護はEN 60068-2-60, 試験手順4で定められた4種混合腐食性ガス試験を使ってチェックしています。試験はEN ISO/IEC 17025:2007の認証を受けた会社のテストラボと、外部の認証済みテスト施設の両方で行われています。さらに、製品には、標準要求以上の耐久性の追加試験も行われています。
運転条件と関係なく
コーティング基板を使ったX20ファミリーは、機能の点では既存のX20モデルとまったく同じです。固有のモジュールIDを使っているので、アプリケーションソフトウェアは標準モデルと区別することができます。このラインナップの展開により、運転温度範囲が全般的に-25 to +60°Cまで拡大したこと、Germanischer Lloyd (GL)による海事アプリケーション向け認証を取得したことと合わせ、B&Rはわずかな期間で3回も、環境条件に関係なくX20システムの寿命を延ばすことにより、お客様の投資収益を増加させるのに役立っていることを証明しました。
![]() | ![]() |