セレクション・テーブル
バルブ接続

7XV108.50-11

7XV108.50-12

7XV116.50-11

7XV116.50-12

7XV124.50-11

7XV124.50-12

バルブ数

8

8

16

16

24

24

GND pin

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

25

13

保護

保護等級 IP20

保護等級 IP20

保護等級 IP20

保護等級 IP20

保護等級 IP20

保護等級 IP20

バス接続

11-pin

11-pin

11-pin

11-pin

11-pin

11-pin

電源

バス接続

バス接続

バス接続

バス接続

バス接続

バス接続

ページ

7XV108.50-11

7XV108.50-12

7XV116.50-11

7XV116.50-12

7XV124.50-11

7XV124.50-12

セレクション・テーブル
バルブ
接続

7XV108.50-51

7XV108.50-62

7XV116.50-51

7XV116.50-62

7XV124.50-51

7XV124.50-61

7XV124.50-62

バルブ数

8

8

16

16

24

24

24

GND pin

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

25

25

13

保護

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

バス接続

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

電源

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

ページ

7XV108.50-51

7XV108.50-62

7XV116.50-51

7XV116.50-62

7XV124.50-51

7XV124.50-61

7XV124.50-62

国と言語を選ぶ

B&R Logo