既存のシステムとの互換性が必要なすべてのアプリケーションについて、アナログ抵抗膜方式タッチスクリーン使用の4:3パネルも利用できます。これにより最新のソフトウェアの調整なども必要なく、PCプラットフォーム上でHMIアプリケーションを現行の解像度で使用し続けることができるようになります。
Panels
System units
Mounting unit
Interface options
CFast cards
Flanges
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
Automation Panel 5000で使用されるPanel PC 2100は、本格的な機能を備えたパワフルなPCシステムです。超小型の筐体はSmart Display Linkレシーバと同じ寸法です。キャビネット取付タイプも同じくこういった特長を備えています。
PC設計はIntel Bay Trailアーキテクチャをベースとしており、価格とパフォーマンスは最適なバランスとなっています。シングル、デュアル、クァッドコアのプロセッサ・テクノロジーによって、組込システムの中でも画期的なものになっています。Automation Panel 5000シリーズはすべて内部ファンを排除しています。
ハイライト
- 15" XGAから19" Full HDまでの4:3フォーマット
- アナログ抵抗膜方式シングルタッチスクリーン
- DVI、SDL、SDL3に接続可能
- 高品質で傷がつきにくい、塵を集めないよう縁をなくしたハウジング
- オプションでハンドルも取付可能
- 手袋をしたままでも操作可能
- 上向き・下向きどちらにもフレキシブルに取り付け可能
モジュラー・スイング・アーム・システム
制御盤をなくす傾向が続く中では特に、フレキシブルに設置できる入力端末の必要性が高くなります。IP65準拠の完全密封型パネルは、マシン上で最も使いやすい場所に操作端末を配置できる点で、決定的な強みを持っています。そのため、完全密封タイプのAutomation PanelとPanel PCはスイングアームシステム上への設置にご利用いただけます。
ハイライト
- Intel Atom E3800 プロセッサ搭載
- クァッドコアCPUまでのパフォーマンスが可能
- 非常にパワフルなグラフィックス
- 2xギガビット・イーサネット
- ファンレス
全方向への通信
Panel PC 2100は2x ギガビット・イーサネットと1x USB 2.0 、1x USB 3.0など重要なインターフェースをすべて備えています。POWERLINKやCANなどのフィールドバス・テクノロジーを利用するためのインターフェース・モジュールを追加することもできます。データストレージについてはMLCベースのCFastカードが利用でき、256 GB以上も保存可能です。
4:3 | ||
---|---|---|
ディスプレイサイズ | 15'' | 19" |
解像度 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
タッチスクリーン | アナログ抵抗膜方式 | アナログ抵抗膜方式 |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
要素の操作および切替 | - | - |
前側USB | - | - |
画面方向 | 横 | 横 |
電源 | 24 VDC | 24 VDC |