![](/fileadmin/Automation_PC_2100_white-17c8faba.jpg)
極小サイズで最大のパフォーマンスを
Automation PC 2100のコントロールキャビネットはミニマムなサイズでありながら完全なPCシステムを備えています。
この革新的なPCのデザインはIntel Bay Trailアーキテクチャをベースにしており、シングル、デュアル、クァッドコアプロセッサテクノロジーによって組込みシステムの画期的な実現をします。しかも費用対効果も最適です。
System units
Front covers
Monitor/Panel options
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
全方向への通信
Automation PC 2100は2x ギガビット・イーサネットと1x USB 2.0 、1x USB 3.0など重要なインターフェースをすべて備えています。POWERLINKやCANなどのフィールドバス・テクノロジーを利用するためのインターフェース・モジュールを追加することもできます。データストレージについてはMLCベースのCFastカードが利用でき、60GB以上も保存可能です。
最大のグラフィックパフォーマンス
Intel Atomプロセッサで使用しているグラフィックエンジンは、Core iテクノロジーを元にしており、パワフルな処理能力を発揮します。またこのセグメントでDirectX 11に対するサポートが提供されるのも初めてのことです。SCADAやその他のHMIシステムにおけるグラフィック能力を強化する可能性がより開かれます。24インチフルHDまですべての画面サイズ・解像度がサポートされています。
ハイライト
- Intel Atom E3800 プロセッサ搭載
- クァッドコアCPUまでのパフォーマンスが可能
- 非常にパワフルなグラフィックス
- コンパクトなサイズ
- 2xギガビット・イーサネット
- SDL/DVI
- ファンレス
![](/fileadmin/APC2100_-_Interfaces-ca055435.jpg)