オペレーティングシステム

Automation PC 2100のテクノロジーは、オペレーションシステムのオープン性とリアルタイム性のギャップを埋めました。Windows 7 ProfessionalとUltimateに加え、Windows Embedded Standard 7とWindows Embedded Standard 7 Premiumも動作させることが可能です。Windows 8.1もサポートされています。32ビット・64ビットのどちらでも、すべてのオペレーション・システム・バージョンが使用可能です。リアルタイム・オペレーションシステムAutomation RuntimeはPCシステムを本格的なハイパフォーマンスな産業用コントローラに変身させます。Automation RuntimeとWindowsの組合せはオープンPCの世界とハードリアルタイムを要求するアプリケーションをひとつにします。マルチコア・プロセッサ・アーキテクチャをベースとして、リアルタイム・オペレーティング・システムは1コアで走り、他のコアはWindowsにとって置けます。

  • Windows 7 Professional 32/64-bit
  • Windows 7 Ultimate 32/64-bit
  • Windows Embedded Standard 7 32/64-bit
  • Windows Embedded Standard 7 Premium 32/64-bit
  • Windows 8.1 Industry 32/64-bit
  • Linux
  • Automation Runtime Embedded
  • Automation Runtime Windows

国と言語を選ぶ

B&R Logo