General information
Certifications
CE Yes
Mechanical properties
Dimensions
Width 168.6 mm
Height 226.8 mm
Depth 94.4 mm
型番:
5ACCWB20.0000-000
説明:
  • Wall mount
  • Storage for 5MP7140

This wall mount is used to store the Mobile Panel 5MP7140 and only suitable for vertical, hanging installation.

M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP 5ACCWB20.0000-000 ZIP / 84 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Mobile Panel 7100 Device number key PDF / 196 KB
Mobile Panel 7100 User's manual PDF / 19 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo