![](/fileadmin/Singletouch_Panels-f69fb046.jpg)
制御盤をなくす傾向が続く中では特に、フレキシブルに設置できる入力端末の必要性が高くなります。IP65準拠の完全密封型パネルは、マシン上で最も使いやすい場所に操作端末を配置できる点で、決定的な強みを持っています。そのため、完全密封タイプのAutomation PanelとPanel PCはスイングアームシステム上への設置にご利用いただけます。
Accessories
Panels
Link modules
Mounting units
Flanges
Handles
シングルタッチ・パネル
既存のシステムとの互換性が必要なすべてのアプリケーションについて、アナログ抵抗膜方式タッチスクリーン使用の4:3パネルも利用できます。これにより最新のソフトウェアの調整なども必要なく、PCプラットフォーム上でHMIアプリケーションを現行の解像度で使用し続けることができるようになります。
ハイライト
- 15" XGAから19" Full HDまでの4:3フォーマット
- アナログ抵抗膜方式シングルタッチスクリーン
- DVI、SDL、SDL3に接続可能
- 高品質で傷がつきにくい、塵を集めないよう縁をなくしたハウジング
- オプションでハンドルも取付可能
- 手袋をしたままでも操作可能
- 上向き・下向きどちらにもフレキシブルに取り付け可能
ケーブルはスイングアームシステムの中を通して配線でき、IP65準拠でアクセス可能なエリアまで簡単に接続できます。そのため安価な標準ケーブルの使用も可能です。取付パネルの配線はスイングアーム上で直接行うことができます。取付側デバイスと対象側デバイスは、同じモジュラー方式でセットアップできます。B&Rの最新のディスプレイ伝送テクノロジー、Smart Display Link 3を採用されるお客様は、スイングアーム内の非常に限られたスペースでの使用に最適な、スリムなRJ45コネクタもご利用いただけます。
4:3 | ||
---|---|---|
ディスプレイサイズ | 15'' | 19" |
解像度 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
タッチスクリーン | アナログ抵抗膜方式 | アナログ抵抗膜方式 |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
要素の操作および切替 | - | - |
前側USB | - | - |
画面方向 | 横 | 横 |
電源 | 24 VDC | 24 VDC |