Short description
Bus adapter Active RS485 bus termination
General information
Certifications
CE Yes
Operating conditions
Mounting orientation
Horizontal Yes
Vertical Yes
Mechanical properties
Installation Top-hat rail installation
型番:
0AC916.9
説明:
Bus termination, RS485, active for PROFIBUS networks, remote I/O standard top-hat rail mounting supply voltage: 120 / 230 VAC
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Datasheet 0AC916.9 PDF / 412 KB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration of conformity PLC X20 PDF / 169 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo