バッテリーなしでも固有ポジションに

新しいマルチターン・エンコーダ付属のB&Rのコンパクトなサーボモータ

B&Rのサイズ2および3のコンパクトな8LVサーボモータで、バッテリーなしの光学マルチターン・エンコーダをご利用いただけるようになりました。 ドライブとモータの接続が途切れても、マルチターン・ポジションが保持されます。 このオプションによって、サーボドライブのバッファ・バッテリーの必要がなくなります。

セーフティ・エンコーダ

新しいインダクティブ・デジタルEnDat 2.2エンコーダは幅広い種類のセーフティ機能を備えています。 このエンコーダは非常に高度な制御精度を保証し、外乱への耐性もあります。

コンパクトな設計

8LVシリーズのモータには、40、60、80 mmフランジをご利用いただくことができ、0.1~1.3 kWの出力範囲をカバーします。 寸法が小さいので、筐体が小さい場合のパーフェクト・チョイスになります。 これらのモータにはギアボックスを直接取付けるオプションもあります。



国と言語を選ぶ

B&R Logo