統合型スイッチ内蔵のコンパクトコントローラー
B&RはCompact-Sシリーズに、統合型スイッチが内蔵されたコンパクトコントローラーを発表しました。統合型のスイッチによって、ネットワーク間のデイジーチェーンケーブルを可能にします。
電源を含めてもわずか37.5 mmで、X20CP0420はとてもコンパクトなものとなっています。コントローラーは4ミリ秒までのサイクルタイムを達成し、128 MBのRAMと256 Mbの内蔵フラッシュメモリを搭載しています。イーサネット、USB、RS232を使用すると、コントローラは多くの通信オプションを使用できます。オプションのCANバスインターフェースも利用可能です。ファンやバッテリーもないので、メンテナンスも不要です。
洗練されたオートメーションソリューション
X20I/Oモジュールは、コントローラーに直接つなげられ、シームレスにラインナップできます。キャビネット内のスペースの節約にもなります。そのコンパクトなサイズの中に、コントローラー自身と接続されたI/Oモジュール用の電源を備えており、外部の電源モジュールも必要ありません。