Tutti gli Automation Panel supportano l’interfaccia USB. Mentre nel caso dei collegamenti DVI i segnali USB vengono trasferiti tramite un cavo separato (in quanto l’interfaccia USB non fa parte dello standard DVI), l’interfaccia USB è totalmente integrata nei collegamenti SDL. Tutti gli Automation Panel sono dotati di uno hub USB che offre fino a tre porte USB. Ciò consente di collegare facilmente all’unità operativa dispositivi periferici USB quali lettori di CD-ROM, unità flash o tastiere, senza dover accedere al quadro elettrico. È inoltre possibile avviare gli Automation PC tramite USB. L’interfaccia USB è supportata sui primi due display, con segmenti di lunghezza fino a 30 m. Se la lunghezza dei segmenti è superiore a 30 m, l’interfaccia USB è supportata soltanto su un display. In tal caso, la lunghezza massima del segmento è pari a 40 m.