Più che semplici I/O

Grazie a dettagli ben studiati e a un sofisticato design ergonomico, il Sistema X20 è più di un semplice sistema di I/O remoti: è una soluzione di controllo completa. La famiglia del Sistema X20 consente di combinare con precisione i componenti necessari a seconda delle esigenze degli utenti e dei requisiti delle singole applicazioni.

  • Il Sistema X20 è l’integrazione ideale dei bus di campo standard e amplia le possibilità degli usuali sistemi di controllo. È sufficiente collegarlo e configurarlo, e il gioco è fatto.
  • In combinazione con altri componenti B&R, il Sistema X20 raggiunge le massime potenzialità, consentendo di implementare applicazioni con livelli di prestazioni e flessibilità difficili da immaginare. L’integrazione diretta costituisce un vantaggio di rilievo.
Moduli per bus
Connettori
Moduli fittizi
Moduli di bus controller
Moduli del sistema di bus controller
Bus controller espandibili
Moduli del sistema di bus controller espandibili
X20 interface module communication
Comunicazioni nel modulo elettronico X20
Ricevitori e trasmettitori per bus
Alimentatori
Dispositivi Ethernet autonomi
Moduli di sistema per dispositivi Ethernet autonomi
X20 redundancy systems
System modules for X20 redundancy systems
Moduli di ingressi digitali
Moduli di uscite digitali
Moduli misti digitali
Moduli di ingresso analogici
Moduli di uscite analogiche
Moduli di temperatura
Moduli di motori elettrici
Altri moduli
Moduli di conteggio e posizionamento
Digital signal processing and preparation
reACTION Technology modules
Accessori
Documentazione

3 x 1 = Uno

Tre elementi di base danno origine a un modulo: connettore, modulo elettronico e modulo bus.
Questa modularità dà vita a sistemi che coniugano i vantaggi sia dei sistemi di I/O modulari e compatti, sia di quelli su rack, vale a dire:

  • Pre-cablaggio senza i moduli
  • Possibilità di collegamento dell’elettronica sotto tensione
  • Slot per bus aggiuntivi destinati a opzioni supplementari

Il Sistema X20 assicura una densità dei componenti superiore del 50%, una tecnologia di collegamento perfezionata e una granularità ottimale.

Valore aggiunto

I 12 canali in 12,5 mm di larghezza consentono di raggiungere una densità dei componenti senza precedenti, unita a un’ergonomia ottimale dei connettori. Il Sistema X20 offre pertanto il 50% di canali in più rispetto ai sistemi modulari e compatti tradizionali, il tutto senza sacrificare i collegamenti ai connettori.

Continuità

Implementazione coerente di collegamenti a 1, 2 e 3 fili, senza alcuna necessità di ulteriori connettori per ponticelli.

Granularità

Moduli a uno e due canali: massima flessibilità, per poter pagare soltanto ciò che occorre davvero.

Please choose country and language

B&R Logo