Il primo standard aperto, nonché l'unico indipendente dal bus
openSAFETY è il primo standard di sicurezza aperto, nonché l'unico davvero indipendente dal bus, attualmente disponibile per tutte le soluzioni con bus di campo ed Ethernet industriale. Questa tecnologia semplifica l'implementazione di soluzioni di sicurezza conformi alle linee guida della direttiva macchine 2006/42/CE e di altri standard attualmente in vigore. Grazie all'adozione del principio del "black channel", openSAFETY è l'unico protocollo di sicurezza al mondo in grado di trasferire i dati di sicurezza tramite qualunque sistema di bus di campo.
Oltre a un alto livello di interoperabilità, le sue modalità di funzionamento garantiscono la ricezione e l'elaborazione dei messaggi da parte di tutti i destinatari allo stesso tempo. Questo è uno dei motivi per cui openSAFETY è un passo avanti rispetto a tutti gli altri protocolli dal punto di vista dei tempi di risposta. Anche l'integrazione tramite POWERLINK assicura un'ulteriore drastica riduzione dei tempi di risposta. A sua volta ciò migliora notevolmente la disponibilità di macchine e sistemi.
Vantaggi che parlano da sé
L'adozione della tecnologia openSAFETY offre numerosi vantaggi. La combinazione di tempi di risposta più rapidi e minori distanze di sicurezza si traduce in un aumento della produttività, un fattore particolarmente importante per i produttori di macchine. Grazie ai servizi di parametrizzazione e configurazione automatizzati, gli operatori dei sistemi beneficiano di una riduzione delle tempistiche di messa in servizio e transizione.
Oltre agli I/O digitali, il protocollo openSAFETY copre anche le interfacce analogiche e di temperatura, nonché le misurazioni della velocità di sicurezza fino a SIL3 e PLe. Unitamente alla tecnologia di azionamento di sicurezza, il protocollo rende possibile un numero molto elevato di risposte di sicurezza estremamente rapide, offrendo agli sviluppatori di macchine un'opportunità per ridurre la loro dipendenza dai pulsanti di arresto di emergenza, spesso all’origine di diversi danni.
Sostanziale semplificazione dei cablaggi
I cablaggi dei sensori e degli attuatori orientati alla sicurezza risultano notevolmente semplificati con openSAFETY in quanto possono essere collegati alla rete tramite i medesimi nodi di I/O distribuiti utilizzati anche in parallelo dai normali canali di I/O. Molti degli attuali componenti orientati alla sicurezza dispongono inoltre di serie di una propria interfaccia per bus, che consente di collegarli direttamente alla rete. In un sistema totalmente integrato non occorre inoltre più cablare i contatti di allarme fra il sistema di sicurezza e quello standard.
Con openSAFETY, B&R offre la trasparenza completa di tutti i canali di I/O standard e di sicurezza in un unico sistema. Ciò consente di configurare in un progetto software standard i moduli o le opzioni macchina che non sono integrati in modo permanente nei sistemi, anche nel caso in cui debbano essere dotati delle necessarie caratteristiche di sicurezza, nonché di metterli in servizio sul campo semplicemente selezionando la configurazione corretta sullo schermo di un computer.