L’alternativa economicamente efficace alla serie di qualità superiore
I riduttori planetari della serie standard sono la soluzione ideale per le applicazioni che non richiedono un gioco estremamente ridotto o una protezione IP65. Fra le applicazioni tipiche di questi riduttori figurano quelle con valori elevati di velocità e accelerazione, nonché quelle con cinghie dentate o cremagliere.
In combinazione con quelli solari e planetari microfiniti, gli ingranaggi totalmente temprati con denti diritti garantiscono l’erogazione di una coppia elevata e un posizionamento di alta precisione. L’esclusivo principio a blocchi costruttivi adottato per questa serie permette di gestire tutte le geometrie di uscita definite sul mercato nel campo dei riduttori planetari coassiali. Le unità della serie standard sono disponibili come riduttori planetari angolari e con flangia di uscita, nonché come riduttori planetari coassiali.
Riduttori planetari con albero di uscita
Riduttori planetari con flangia di uscita
Riduttori planetari angolari
Esclusivo principio a blocchi costruttivi per i riduttori standard
The standard gearboxes are single-stage for gear ratios i= 3, 4, 5, 8 and 10 and have ≤ 8 - ≤ 15 arcmin backlash. In addition, these gearboxes are also offered in two-stage or three-stage designs. At the top of the product line, the premium series provides backlash ≤ 1 arcmin as an option paired with high output torques. B&R gearboxes from the standard series give you the possibility to choose between all output geometries established on the market in the area of coaxial planetary gears.
- This enables B&R to supply gearboxes for existing applications without having to make changes to the machine.
With the 8GP55 series, you are also able to combine the output bearings and the output geometry of the 8GP60 series in combination with the torsional play of the standard series for applications which do not require extremely reduced backlash. This makes it possible to handle high radial and axial forces in a cost-efficient manner.
- This offers a cost-optimized solution for implementing higher bearing forces in applications where the backlash of the standard series is sufficient.