Prerequisito

Durata

Codice del corso

Disponibilità di Automation Studio 3.0.90 o superiore installato sul laptop dell'utente

Completamento di Formazione su Automation Studio: Corso intermedio su Controllo e Visualizzazione

Completamento di Formazione su Automation Studio: Integrazione del Controllo di Movimento con singolo asse

Ottima conoscenza di un linguaggio di programmazione testuale di alto livello

2 giorni

SEM441.2a

Obiettivi

  • Acquisizione della capacità di configurare l'hardware dei servomeccanismi per le applicazioni multiasse.
  • Acquisizione della capacità di sincronizzare un asse con un master virtuale o un asse simulato.
  • Acquisizione della capacità di programmare, mediante i blocchi funzione PLCopen, i movimenti guidati da ingranaggi e le loro transizioni.
  • Acquisizione della capacità di programmare, mediante i blocchi funzione PLCopen, i movimenti guidati da camme e le loro transizioni.
  • Acquisizione della capacità di programmare le sequenze di soste e movimenti guidati da ingranaggi.
  • Acquisizione della capacità di comprendere lo schema concettuale del controllo ACOPOS e di regolare manualmente ciascun asse.
  • Acquisizione della capacità di tenere traccia dei parametri di azionamento e dei comandi di rete utilizzando lo strumento di diagnosi del movimento, integrato in Automation Studio.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo