![](/fileadmin/Headerimage_Track_Technologies-6b331a2f.jpg)
Gli innovativi sistemi meccatronici di B&R consentono di produrre in modo economico piccoli lotti e prodotti individualizzati. ACOPOStrak, SuperTrak e ACOPOS 6D trasportano individualmente i pezzi attraverso una macchina, senza vincoli di tempistiche rigide. Il risultato è una produttività senza precedenti.
B&R ha sviluppato i suoi sistemi meccatronici specificamente per le attività industriali 24/7. Tali sistemi sono progettati per assicurare un'elevata disponibilità anche in condizioni gravose.
Più qualità
I sistemi meccatronici B&R possono essere totalmente integrati in qualunque macchina. Oltre a ridurre l’ingombro complessivo delle linee, tale soluzione migliora anche la precisione di lavorazione. È possibile coordinare alla perfezione i singoli processi gli uni con gli altri e sincronizzare in real-time spinto dispositivi esterni quali i robot. Le lavorazioni di alta precisione sono possibili anche durante il trasporto dei prodotti.
Rapidità di riconfigurazione
Nelle attività quotidiane, la disponibilità di tempi di riconfigurazione brevi fa un’enorme differenza. Cambia prodotto o formato con un semplice tocco sullo schermo dell’interfaccia HMI. I tempi di fermo macchina in molti casi possono essere completamente evitati. I carrelli possono essere aggiunti o rimossi facilmente e senza attrezzi.
Maggiore velocità significa maggiore produttività
L'eliminazione delle aree di accumulo assicura una notevole riduzione della lunghezza dei percorsi rispetto ai trasportatori a nastro tradizionali. La superficie utile disponibile viene pertanto utilizzata in modo ottimale. I prodotti possono essere trasportati in modo flessibile e indipendente, e successivamente raggruppati presso una postazione per la lavorazione. Nel complesso, è possibile accelerare anche del 50% i processi di produzione I sistemi meccatronici B&R assicurano un notevole impulso alla produttività.
Tecnologia di produzione per camere bianche
È possibile implementare ACOPOStrak e ACOPOS 6D con livelli di protezione fino a IP69K. La sporcizia causata dall'abrasione meccanica, tipica ad esempio dei trasportatori a nastro o a catena, si riduce notevolmente (sistemi di binari) o viene eliminata del tutto (ACOPOS 6D). Si evita così di sporcare e contaminare eventuali prodotti delicati, riducendo allo stesso tempo i costi di pulizia.
La tecnologia
Una caratteristica esclusiva della tecnologia con binari di B&R è l'assoluta libertà di progettazione. Essa consente infatti di combinare e disporre i segmenti secondo necessità. Questo video illustra la tecnologia dietro tale ampia libertà.
8 caratteristiche tecnologiche
I vantaggi della tecnologia con binari derivano da caratteristiche uniche nel loro genere. Carrelli indipendenti, precisione senza precedenti e software di sistema intelligente. Questo video illustra tali caratteristiche e altre ancora.
6 vantaggi tecnologici
La tecnologia con binari consente di unire i flussi di prodotti, di configurare le postazioni di lavoro in parallelo e di aumentare la tolleranza ai guasti. Questo video illustra una serie di applicazioni pratiche dell'adattabilità della tecnologia con binari.
Valore aggiunto 4 volte maggiore
La tecnologia con binari crea valore aggiunto. L'integrazione completa e la sincronizzazione senza precedenti potenziano la produttività delle macchine. Scoprite i tanti modi in cui un sistema di binari può dare impulso alla produttività.
Tempi di ciclo più brevi rispetto ai trasportatori tradizionali
- Velocità operative superiori
- Maggiore precisione di frenata e accelerazione
- Nessuna necessità di aree di accumulo
- Controllo indipendente e individuale dei movimenti dei prodotti
Partendo da pochi elementi di base, è possibile creare con i sistemi meccatronici di B&R un numero quasi illimitato di configurazioni. Il loro design modulare consente inoltre di modificare le dimensioni e l'organizzazione anche di sistemi già esistenti.
Migliore facilità d’uso
- Protezione degli operatori secondo le norme di sicurezza pertinenti
- Cambi di prodotto rapidi
- Rapidità di aggiunta o eliminazione dei carrelli
- Sostituzione rapida e agevole dei segmenti di binario, senza dover smontare completamente lo stesso
- Maggiore silenziosità rispetto ai trasportatori a nastro tradizionali grazie alla tecnologia magnetica