Automation Panel 5000 multi-touch con braccio rotante

Passa il dito, esegui lo zoom, scorri

I sistemi multi-touch si stanno diffondendo rapidamente negli ambienti industriali grazie a vantaggi quali gli intuitivi gesti di passaggio del dito, zoom e scorrimento. Gli Automation Panel widescreen dotati di touch screen capacitivi retro-proiettati sono disponibili con dimensioni da 15,6" a 24" e risoluzione HD Ready o Full HD.

Accessories
Panels
Link modules
Mounting units
Flanges
Expansion units
Handles
Operating elements

Mentre i modelli precedenti erano collegati a un PC industriale remoto, le attuali architetture di controllo distribuite richiedono in misura crescente pannelli con intelligenza di bordo, sotto forma di unità PC integrate. È possibile configurare il modello Automation Panel 5000 come terminale remoto o come Panel PC integrato. Ciò richiede di dotarlo di un’unità PC o di un ricevitore per Smart Display Link (SDL/SDL3), la tecnologia B&R per display digitali ad alte prestazioni. In entrambi i casi, il pannello operatore in sé e per sé è identico.

Massima praticità

I touch screen schiudono nuove forme di interazione con gli utenti, ma i comandi meccanici restano l’opzione preferita per determinate operazioni. Ecco perché B&R offre il suo modello Automation Panel 5000 con pulsanti, selettori e interruttori a chiave opzionali. È inoltre possibile installare un pulsante di arresto di emergenza sul dispositivo destinato al braccio rotante, dove è sempre a portata di mano dell’operatore.

Dettagli

  • Formati widescreen da 15,6" HD a 24" Full HD
  • Multi-touch capacitivo retro-proiettato
  • Collegamenti per DVI, SDL e SDL3
  • Involucro di alta qualità, resistente ai graffi e privo di profili sui quali può depositarsi la sporcizia
  • Disponibilità di maniglie opzionali
  • Possibilità di utilizzo con i guanti
  • Flessibilità di montaggio sul lato superiore o inferiore

Facilità di personalizzazione

È possibile personalizzare individualmente i tasti e gli interruttori per adattarli in modo ottimale alle esigenze di ciascuna macchina. La gamma dei possibili adattamenti è illimitata, e include virtualmente ogni disposizione dei tasti standard, oltre a pulsanti e tasti con anello illuminato di vari colori. I dispositivi HMI personalizzati vengono in generale forniti completamente montati. È inoltre disponibile un modulo tastierino personalizzato.

Operatività agevole

I dispositivi destinati ai bracci rotanti sono disponibili con un touch screen o con ulteriori elementi di controllo. Per evitare l’attivazione accidentale di operazioni critiche, è possibile utilizzare gesti a due mani. La gamma dei prodotti è completata da varianti resistive analogiche single-touch. Pulsanti, selettori, interruttori a chiave e pulsanti di arresto di emergenza integrati garantiscono agli utenti un comfort eccezionale.

Cablaggi semplici

I cavi sono installati all’interno del sistema del braccio rotante e collegati a un’area facilmente accessibile e dotata di protezione IP65, consentendo di utilizzare cavi standard poco costosi. Il pannello installato è cablato direttamente al braccio rotante. La configurazione di questi dispositivi avviene con lo stesso approccio modulare di quelli montati a quadro. I clienti che scelgono Smart Display Link 3, la tecnologia di trasmissione B&R di ultima generazione per display, beneficiano dei sottili connettori RJ45, perfetti per gli spazi limitati disponibili nei bracci rotanti.

Flessibilità di montaggio

Gli Automation Panel B&R supportano il montaggio sia su elementi sospesi, sia su piedistalli. I pannelli sono progettati per consentire un accesso agevole a tutti i cavi e gli elementi operativi. L’accesso avviene rimuovendo l’intero coperchio posteriore che, al pari del pannello stesso, offre una protezione IP65.

È inoltre possibile installare maniglie laterali che consentono all’utente di spostare facilmente il pannello nella posizione ottimale. Come alternativa al sistema con braccio rotante, è possibile installare l’Automation Panel 5000 anche su un supporto per monitor VESA.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo