Mercoledì 25 febbraio 2015 - Parma
Anche quest'anno è giunto il momento dell'immancabile appuntamento con l'innovazione targata B&R. A breve distanza dal lancio ufficiale di Norimberga, in Italia solo per un selezionato gruppo di progettisti, saranno presentate le ultime novità tecnologiche e di prodotto B&R. Come di consueto, ad affiancare la parte espositiva, l'evento vedrà una parte convegnistica dove, con demo live e approfondimenti tecnici, sarà possibile saggiare in prima persona quali vantaggi le odierne evoluzioni in ambito automazione porteranno concretamente alle vostre macchine.
L'incontro avrà la durata di una giornata e darà modo ai responsabili tecnici e di produzione di approfondire quali siano i benefici ottenibili grazie all'impiego delle nuove tecnologie B&R. In particolare saranno messi in evidenza gli effetti in termini di prestazioni, sicurezza, produttività, tempi di messa in servizio e costi di esercizio.
Qualche anticipazione sulle novità?
- mapp Technology: la tecnologia software che permette di ridurre i tempi di sviluppo del 67%.
- ACOPOS P3: la soluzione di controllo assi compatta, veloce, efficiente e sicura.
- Interfacce uomo-macchina: compattezza senza compromessi per prestazioni e dotazione di interfacce.
- Algoritmi avanzati per il Motion Control: nuove funzioni per il controllo del movimento gestite direttamente dall'azionamento.
- Integrated Safety: nuove funzioni di sicurezza integrate nei dispositivi e nuovi componenti.
Ospiti speciali
Nella giornata troveranno spazio gli interventi di due ospiti prestigiosi: Comau Robotics, che presenterà il controllo dei robot perfettamente e facilmente integrato all'interno del sistema di automazione, e il Laboratorio LIAM, che illustrerà i risultati del benchmark sul processo di progettazione software messo a punto per la valutazione della nuova tecnologia mapp.
Evento a numero chiuso, partecipazione su invito.