Les modules ventilateurs utilisés varient en fonction de la taille du moteur.
8LSx4 | 8LSx5 / 8LSx6 | 8LSx7 / 8LSx8 | 8LSP9 | |
---|---|---|---|---|
Fabricant | ebm-papst | |||
ID produit du fabricant | 4184 NXH | 7114 N | 6424 M | W1G250-HH37-52 |
C-UR-US listed | Oui | |||
Type de ventilateur | Ventilateur DC avec moteur à rotor exérieur Moteur à rotor externe | |||
Roulements du rotor | Roulements à billes | |||
Protection | IP20 | |||
Tension nominale | 24 VCC +16 %/-50 % | 24 VCC +25 %/-50 % | 24 VCC +33 %/-50 % | 24 VCC +17 %/-33 % |
Consommation électrique | 11 W | 12 W | 105 W | |
Protection contre les surcharges | Protégé des blocages et des surcharges par une résistance PTC ; Partiellement protégé par impédance | Protection d’inversion de polarité et protection contre les blocages | ||
Plage de température | -30 to +70 °C | -25 to +72 °C | -20 to +55 °C | -25 to +60 °C |
Bruit de fonctionnement | 57 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | – |
Durée de vie À 40 °C : À la température maximale admissible : | 70 000 h 35 000 h | 80 000 h 37 500 h | - - |