Visão Geral

Os módulos de ventilação são dependentes do tamanho

Ventilador

Para motores

8LSC4

8LSC5

8LSC6

8LSC7

8LSC8

Fabricante

Endereço na internet

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

Identificação do produto do fabricante

Tensão de operação 24 VDC

4184 NXH

7114 N

7114 N

W1G180-AA01-13

6424 H

Dados técnicos

Informação geral

Ventiladores 24 VDC

Identificação do produto do fabricante

4184 NXH

7114 N

W1G180-AA01-13

6424 H

C-UR-US listado

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo ventilador

Ventilador DC comutado eletronicamente

Motor com rotor externo

Ventilador DC comutado eletronicamente

Motor com rotor externo

Ventilador DC comutado eletronicamente

Motor com rotor externo

Ventilador DC comutado eletronicamente

Motor com rotor externo

Rolamentos do rotor

Rolamentos de esferas

Rolamentos de esferas

Rolamentos de esferas

Rolamentos de esferas

Proteção

IP20

IP20

IP20

IP20

Tensão nominal

24 VDC +5% / -50%

24 VDC +5% / -50%

24 VDC +5% / -50%

24 VDC +17% / -50%

Consumo de energia

11 W

12 W

36 W

26 W

Proteção contra sobrecarga

Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC;

Parcialmente protegido de impedância

Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC;

Parcialmente protegido de impedância

Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC;

Parcialmente protegido de impedância

Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC;

Parcialmente protegido de impedância

Faixa de temperatura

-30 ... +55°C

-25 ... +72°C

-20 ... +72°C

-20 ... +55°C

Ruído de funcionamento

57 dB(A)

55 dB(A)

59 dB(A)

63 dB(A)

Tempo de vida

a 40°C

a temperatura máxima

70,000 h

50,000 h

80,000 h

37,500 h

40,000 h

37,500 h

70,000 h

50,000 h

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo