![](/fileadmin/1434081181141-en-html-1.0.jpg)
Nezávisle na tom, zda se používají tradiční měřiče množství tepla nebo měřiče s dálkovým dotazem, nabízí společnost B&R vhodné výrobky pro rozsáhlé měření energie a komunikaci s měřiči.
Počítače Automation společnosti B&R se již dlouhá léta osvědčují pro shromažďování dat a dálkové načítání dat při trvalém provozu bez dozoru.
Aplikační zpráva
B&R má správné řešení pro...
Rozsáhlé měření energie
Prostřednictvím kompaktních I/O modulů X20 se zaznamenávají všechny spotřeby energie, přičemž se pro tento účel používají následující moduly:
Měření elektrického výkonu
Moduly pro měření energie X20AP pro proudový transformátor s 5 A, 1 A, 20 mA nebo 333 mV pro efektivní, jalový a zdánlivý výkon, záznam fázových zařízení, jednotlivé fáze a součtové hodnoty, proud přes neutrální vodič, frekvence a záznam vyšší harmonické (až po 31. vyšší harmonickou)
Stavy měřidel objemového/hmotnostního průtoku
Propojovací modul X20CS1012 s integrovanou jednotkou M-Bus master pro napojení až 250 zařízení M-Bus slave (např. stav měřiče plynu, vody, proudu, tepla a impulzů)
Analogové signály objemového/hmotnostního průtoku
Analogové vstupní moduly X20AI pro analogové měřicí signály (např. průtok)
Počítací impulzy objemového/hmotnostního průtoku
Digitální moduly měřiče X20DC pro digitální měřicí signály (např. průtočné množství)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)
SCADA a systém řízení procesů
Systém řízení procesů APROL se vyznačuje především univerzální použitelností. Toho se dosahuje díky jeho jedinečné přizpůsobitelnosti, modularitě a flexibilitě.
Jako spolehlivé řešení ve více než 3 000 provozních instalacích nabízí především následující funkce:
- Otevřenost díky velkému počtu standardizovaných rozhraní pro napojení provozních zařízení, podřízeného nebo nadřízeného systému
- Bezpečný přenos dat
- Ukládání dat bezpečné při manipulaci
- Konformní s požadavky FDA na komponentu Audit Trail (sledovatelnost každé změny)
- Vytváření alarmů
- Databázový trendový systém
- Integrované business intelligence řešení
- Další informace:
- Brožura Procesní automatizace APROL
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Výkonné průmyslové počítače
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Výkonnost
Počítače Automation a panelové počítače společnosti B&R jsou skutečně výkonná zařízení. Díky použití nejnovější technologie na bázi aktuální generace procesorů Intel Core i jsou počítače Automation PC 910 a Panel PC 900 ideální volbou pro náročné aplikace. Automation PC 2100 a Panel PC 2100 sázejí na aktuální technologii Intel Atom. Tato technologie poskytuje při minimální konstrukční velikosti výkonnost sahající až do oblasti Core i.
Energetická účinnost
Další výhodou aktuální generace technologie Core i a Atom firmy Intel spočívá v podstatně vyšší výkonnosti při současně nižším příkonu - celkově to znamená maximalizovanou energetickou účinnost. Díky tomu není třeba používat větráky uvnitř zařízení, Automation PC 2100 a Panel PC 2100 jsou již od počátku dimenzovány pro pasivní chlazení.
Robustnost
Konstrukce počítačů Automation a panelových počítačů je mimořádně robustní a hodí se proto výborně pro použití v drsných prostředích. Trvalý provoz non-stop není žádný problém. Počítačové systémy pracují v mnoha variantách kompletně bez otáčejících se částí a jsou konstruovány bez interních kabelových spojů.
Spolehlivost
Každý počítač a každý panel se před expedicí podrobuje intenzivnímu funkčnímu testu. Při těchto testech jsou prověřeny všechny systémové vlastnosti a rozhraní. V neposlední řadě dlouholetá provozní bezpečnost snižuje rozhodujícím způsobem běžné náklady.
Úprava podle požadavků zákazníka
Počítače Automation lze individuálně přizpůsobit požadavkům dané aplikace. Výkon procesoru a velikost skříně je možné v rámci konstrukčních řad libovolně kombinovat. Další výbava je také plně přizpůsobitelná – od kapacity paměti až po flexibilní volbu datových nosičů, jako jsou CFast, HDD a SSD.
Připravenost k zapnutí
Průmyslový počítač se dodává kompletně nainstalovaný. Výrobci strojů OEM si mohou nechat dodat počítač Automation s již předinstalovaným softwarem přímo k výrobci skříňových rozvaděčů. Společnost B&R zmrazí na přání zákazníků stav BIOS a firmwaru a zajistí tím dlouhodobě stálé výstupní stavy – velká výhoda při individuálních certifikacích strojů a zařízení.
Dlouhodobá pohotovost
Jak počítače Automation PC 910 a Panel PC 900, tak i počítače Automation PC 2100 a Panel PC 2100 jsou dlouhodobě připraveny k provozu: Pokud je počítač jednou integrován do stroje, nevznikají výrobci strojů žádné další náklady na údržbu. Stroj přejde do sériové výroby a může více než 10 let vyrábět.