![](/fileadmin/Header_1920x650-33983959.jpg)
Výkonný systém strojového vidění od B&R definuje nové průmyslové standardy: Kamery, inteligentní algoritmy zpracování obrazu a inovativní portfolio osvětlení jsou nedílnou součástí řídicího systému.
Naše řešení strojového vidění se vyznačuje několika výjimečnými vlastnostmi. Poměr výpočetního výkonu k velikosti a ceně fotoaparátu je mimořádný. Ještě před několika lety si o takovém výkonu kompaktní kamery mohli výrobci nechat jen zdát. Spojením více funkcí v jednom obalu mohou konstruktéři strojů a koncoví uživatelé ušetřit čas a peníze.
Všechny funkce lze individuálně kombinovat. Díky tomu je možné nakonfigurovat správný systém pro jakoukoli aplikaci. Získejte přehled možností, které nabízí systém adaptivního vidění B&R.
![](/fileadmin/Zitat_Andreas_Waldl-be9dbc85.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
Systém strojového vidění lze přizpůsobit vašim potřebám pomocí několika variant kamer, blesků nebo filtrů, které vám pomohou dosáhnout výsledků měnících pravidla hry. →
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
Strojové vidění charakterizuje několik výjimečných funkcí, které otevírají zcela nové možnosti pro vaše aplikace. →
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
Kamery, inteligentní algoritmy zpracování obrazu a inovativní portfolio osvětlení jsou nedílnou součástí řídicího systému. →
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
Algoritmy založené na deep learning otevírají nové způsoby, jak zlepšit kvalitu, zvýšit produktivitu a zabránit plýtvání a zároveň zpružnit výrobu. →
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
Systém, který umožňuje jednoduchou údržbu, je klíčem k minimalizaci prostojů stroje a zároveň k maximalizaci OEE. →
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
Kompletní portfolio kamer, objektivů, osvětlení a softwaru poskytuje tu správnou kombinaci pro každou aplikaci. →
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
Nespočet variant kamer - ideální pro každou aplikaci
Každý senzor nebo kameru lze konfigurovat individuálně - plně přizpůsobit procesu stroje. Můžete si vybrat dle svých potřeb mezi snímačem, kamerou nebo kamerou s hloubkovým učením. Zde si můžete vybrat ze široké škály ohniskových vzdáleností, barev osvětlení a mnoha dalších variant.
- Kalibrované nebo elektronicky nastavitelné zaostření objektivu
- 7 různých integrovaných objektivů a flexibilní varianta c-mount
- 3 varianty rozlišení snímače, od 1,3 do 5,3 MP
- 7 variant LED s až 4 různými barvami
![](/fileadmin/Camera_Variety-60e2d592.jpg)
Rozsáhlé portfolio osvětlení
Výběr flexibilních světelných tyčí, kruhových světel, zadních osvětlovačů zajišťuje optimální výsledky i v obtížných světelných situacích. Každé světlo má integrovaný ovladač blesku, takže není potřeba žádný externí hardware. Řízení osvětlení je synchronizováno s řídícím systémem stroje v rozsahu mikrosekund.
Jako jediný výrobce na trhu vybavila společnost B&R své světelné tyče elektronickým nastavením úhlu v rozsahu od -45° do +90°, a to prostřednictvím sběrnicového připojení. Při výrobě více výrobků na jednom stroji lze automaticky a spolehlivě optimalizovat úhel osvětlení pro každou dávku.
- 6 variant zadních osvětlovačů a 7 variant světelných tyčí
- Řízení osvětlení s přesností µs
- Imunní vůči vnějšímu světlu
- Integrovaný stroboskopický ovladač
- Kalibrovaný zdroj světla pro reprodukovatelný zářivý tok
![](/fileadmin/Lighting_overview-52f15f9a.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Adaptivní světla pro odhalení neviditelného
Inteligentní světla, která se dokáží plynule přizpůsobit vašim produktům v reálném čase, vám umožní odhalit neviditelné. Každé světlo může mít až čtyři různé LED barvy. Na výběr je od bílé přes různé viditelné barvy až po neviditelné barvy. Infračervené nebo ultrafialové LED diody lze použít k tomu, aby struktury zmizely nebo se staly viditelnými.
Použitím doplňkového osvětlení v různých aplikacích lze dosáhnout maximální intenzity a kontrastu. Správná kombinace barev zároveň zajišťuje minimální dobu expozice a rozmazání.
- 4 ze 7 různých LED barev v jednom světle (červená, zelená, modrá, limetková, bílá, infračervená, ultrafialová)
- Přizpůsobení barev v reálném čase díky integrovanému řídicímu systému
- K dispozici jako integrované osvětlení kamery nebo externí inteligentní podsvícení, světelná tyč nebo kruhové osvětlení
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
Detekce jemných 3D struktur na povrchu
Funkce předzpracování obrazu na bázi FPGA Shape from Shading otevírá širší škálu aplikací pro senzory a chytré kamery B&R. Tvar ze stínování zachycuje více snímků s různými úhly osvětlení pro vizualizaci jemných 3D povrchových struktur, jako je reliéfní písmo nebo škrábance.
- Použití pro širší spektrum aplikací
- Kvalitnější výrobky díky vyšší přesnosti
- Zkrácení doby vývoje
- Větší flexibilita a vyšší produktivita
Žádná omezení s multifunkčním senzorem
Na rozdíl od mnoha jiných zařízení této třídy není nutné instalovat různé senzory pro různé funkce. Místo toho uživatelé jednoduše nakonfigurují inteligentní senzor ve vývojovém prostředí Automation Studio, kde si mohou vybrat z velké řady funkcí. Na jednom senzoru lze uložit a spustit až 255 modelů. Další modely lze snadno vyměnit v softwaru.
- Nespočet funkcí v jednom senzoru
- Stejný hardware pro různé aplikace
- Menší potřeba náhradních dílů
- Funkce definovaná v automatizačím projektu, nikoliv podle čísla položky
- Transparentní náklady, nezávislé na funkčnosti softwaru
Perfektně osvětlené objekty s vysokou rychlostí
Každé světlo má integrovaný ovladač blesku, takže není potřeba žádný externí hardware. Kontrolér zajišťuje přesné pulzní napájení výkonných LED diod: Již při impulzu o 1 µs, dosahuje světlo 100% intenzity.
Na rozdíl od běžných systémů zpracování obrazu lze proto systém strojového vidění od B&R bez problémů používat i ve vysokorychlostních aplikacích. Nedávno jsme realizovali aplikaci, kde systém četl datový maticový kód na pilovém pásu rychlostí 56 m/s. Vysoce výkonné osvětlení také téměř zcela eliminuje vliv cizího světla, což je zásadní faktor kvality.
- Maximální intenzita a homogenita
- Žádné cizí světlo
- Automatické přizpůsobení každé situaci
- Opakovatelná intenzita díky výrobní kalibraci
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Filtry pro lepší kvalitu obrazu
Další filtry představují jednoduchý a levný způsob, jak dále zlepšit kvalitu pořízených snímků. Polarizační filtr dokáže eliminovat odrazy a odlesky a kolimující filtr zajišťuje optimální kontrast.
- Eliminace odrazů a odlesků
- Dokonalý kontrast v každé situaci
- Použití pro náročné povrchy (např. kovové)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Integrace blesku bez kompromisů
S B&R Flash kontrolerem funguje jakýkoli externí systém osvětlení jako by byl integrovaným světlem B&R Smart Light. Tento systém nabízí jednovodičové připojení bez potřeby dalších spouštěcích senzorů. Poskytuje přesnou synchronizaci celého systému B&R, neuvěřitelně rychlý náběh zábleskového proudu a maximální výkon po celou dobu záblesku. Navíc se ušetří náklady díky menšímu prostoru v rozváděči, menšímu počtu kabelů a kratší délce kabelů.
- Otevřen pro použití světelného zařízení třetích stran
- Nižší riziko vývoje
- Řešení náročných úloh v oblasti vidění
- Snížení nákladů na kabeláž
- Vyšší opakovatelnost, produktivita a kvalita
![](/fileadmin/External_flash_controller-358fcb81.jpg)
Detekce nejmenších odchylek
Funkce předzpracování obrazu na bázi FPGA otevírá širší škálu aplikací pro vision senzory a smart kamery B&R.
Nejmenší odchylky lze zjistit porovnáním jednoho nebo více snímků s referenčním snímkem. Tato funkce se používá k úlohám, jako je kontrola kvality zjišťováním rozdílů. Dalším případem použití může být měření rychlosti.
- Zkrácení doby vývoje
- Vyšší flexibilita a produktivita
- Více procesorů pro následné úlohy zpracování obrazu
Řešení 3D úloh za cenu 2D
Nová funkce pro standardní 2D senzor od B&R umožňuje získat profily pohybujících se objektů pomocí inteligentních triangulačních algoritmů.
Je tak možné odhadovat objem, mapovat průběh výškových nebo spodnch profilů a další. Typické 3D úlohy lze řešit efektivně pomocí správné reprezentace obrazu a inteligentních 2D algoritmů. Jinými slovy: 2.5D.
- Snadná implementace pokročilých funkcí vidění
- Úspora nákladů pro širokou škálu aplikací
- Flexibilní použití pro různé rozsahy měření
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
INTEGRACE SYSTÉMU
Bezproblémová integrace do automatizačního systému
Nebývalá hloubka integrace systému strojového vidění B&R otevírá nové možnosti, které dalece přesahují kontrolu kvality. Informace lze v reálném čase přivádět do řídicích smyček a zajistit tak pokročilé řízení stroje. To umožňuje deterministické chování systému, které vede k minimálním prostojům stroje a nakonec k maximálnímu OEE. Centrální správa dat umožňuje podrobnou diagnostiku a snadnou údržbu.
- Centrální správa dat v reálném čase
- Snadná diagnostika a údržba
- Automatická aktualizace firmwaru a parametrů při spuštění stroje
- Minimalizace prostojů stroje
INTEGRACE SÍTĚ
Synchronizace v řádu mikrosekund
Hardware i software strojového vidění jsou plně integrovány do řídicího systému. To je jediný způsob, jak dosáhnout absolutní přesnosti a mikrosekundové synchronizace všech automatizačních komponent, včetně strojového vidění. Systém lze připojit k ose několika kliknutími.
- Reprodukovatelné snímky pro reprodukovatelné výsledky
- Potřeba minimálního FOV (zorné pole)
- Ostré snímky při vysoké rychlosti
INTEGRACE VÝVOJOVÝCH NÁSTROJŮ
Zapojte a spusťte: Z kanceláře do stroje
Se systémem vidění B&R již není třeba provádět další nastavení na stroji. Je možné jej zapojit a spustit. Obvykle po dokončení projektu ve vývojovém prostředí musí vývojáři ve druhém kroku upravit všechna nastavení přímo na stroji. B&R kalibruje systémy vidění včetně všech osvětlovacích prvků před jejich dodáním. Vývojáři tak mohou testovat a ověřovat své aplikace kdykoli a odkudkoli, aniž by museli být fyzicky přítomni u skutečného stroje.
- Rychlejší doba vývoje
- Snížení vzniku rizik při vývoji
- Snadná údržba a vzdálená správa
- Snadné ověření konceptu pro rychlejší uvedení na trh
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Simulace zpracování obrazu v Automation Studio
Zprovoznění systému vidění nevyžaduje složité programátorské dovednosti. Inženýři mohou snadno programovat, parametrizovat a dokonce simulovat zpracování obrazu v inženýrském nástroji Automation Studio i bez nutnosti kompilovat celý projekt. Navíc možnost exportovat výsledky testů do Excelu pomáhá optimalizovat proces a generovat údaje týkající se kvality, jako je například směrodatná odchylka.
- Společné prostředí pro inženýry
- Programování a parametrizace jako nedílná součást automatizačního projektu
- Snadné ověření konceptu pro zkrácení doby uvedení na trh
- Spolehlivější stroje
![](/fileadmin/Tool_Integration_AS-49a7a5d4.jpg)
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
OCR bez školení nebo parametrizace
Integrovaná funkce rozpoznávání znaků má výjimečnou schopnost okamžitě rozpoznat znaky. Pro vysokorychlostní čtení i při špatné kvalitě obrazu nebo obtížných znacích, jako jsou jehličková písma, není nutné žádné školení ani parametrizace. Algoritmus hlubokého učení činí tuto funkci ještě spolehlivější a otevírá nové zajímavé možnosti, jak zlepšit kvalitu, zvýšit produktivitu a zabránit zmetkům - to vše při větší flexibilitě výroby. Všechny dostupné funkce chytrého fotoaparátu lze kombinovat s hloubkovým rozpoznáváním OCR.
- Výkonnost na světové úrovni
- Vysokorychlostní čtení i pro špatnou kvalitu
- Okamžité rozpoznání i obtížných znaků
- Žádné další parametry než ROI a úroveň důvěry.
- Hloubkové OCR pro lepší výsledky
![](/fileadmin/OCR_Collage-344a25cc.jpg)
Detekce anomálií v globálním kontextu
Detekce anomálií založená na hlubokém učení identifikuje s vysokou spolehlivostí i ty nejmenší odchylky ve struktuře. Tato detekční technologie již byla úspěšně testována pro automatickou kontrolu kvality dřevěných povrchů, textilií, svarových spojů a dalších.
Na rozdíl od jiných metod hlubokého učení nevyžaduje žádné speciální označování různých tříd defektů. Ve většině případů stačí k natrénování sítě přibližně 100 dobrých snímků. Při odvozování se při detekci anomálií vyseparují oblasti snímků, které se výrazně liší od trénovacích snímků.
- Zřetelně zvýrazněné povrchové vady v tepelné mapě
- Relevance kvality může být jemně upravena pomocí navazujících algoritmů.
- Vyšší výkon strojů bez odborníků na umělou inteligenci
- Vyšší produktivita a kvalita a méně zmetků
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
Plug and play pro sériově vyráběné stroje nebo v případě servisu
Společnost B&R před dodáním kalibruje všechny osvětlovací prvky a optické systémy - skládající se z objektivu, snímače a nastavení zaostření. Při výměně zařízení v terénu tak nejsou nutné žádné změny parametrů nebo programování.
Systém se chová každý den stejně - bez ohledu na to, zda jste kameru nainstalovali včera, dnes nebo zítra. V případě jakéhokoli servisu se doba odstávky stroje zkrátí na minimum. To také urychluje uvedení do provozu u sériově vyráběných strojů.
- Minimální prostoje stroje v případě servisu
- Zvýšení OEE
- Extrémně vysoká přesnost
- Snížené TCO
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Jednovodičový řetězový obraz s připojením na sběrnici
Jednovodičové řetězové připojení umožňuje rychlé a cenově výhodné zapojení systému strojového vidění B&R. Délka kabelů je minimalizována, aniž by bylo třeba dalšího místa v rozváděči. Při údržbě není potřeba další spouštěcí linka.
Kamera potřebuje pouze jeden kabel. Hybridní připojení M12 integruje kameru do sítě stroje a zároveň zajišťuje napájení 24 VDC. Druhé hybridní připojení umožňuje snadné zapojení Daisy-Chain se systémem osvětlení.
- Úsporné a organizované zapojení
- Minimální délka kabelů bez dodatečných požadavků na prostor v rozváděči
- Žádný další spouštěč při údržbě
- Jeden kabel pro připojení k síti a napájení
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Hardware i software strojového vidění jsou plně integrovány do řídicího systému B&R. Díky tomu lze dosáhnout absolutní přesnosti a na mikrosekundy přesné synchronizovat všechny automatizační prvky včetně strojového vidění. Vše je integrováno do vývojového prostředí B&R. Aplikační technici budou tedy schopni nejen psát řídicí algoritmy, ale také sami implementovat úlohy strojového vidění.