![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-7c43e867.jpg)
Mobilní CPU X90
B&R nabízí nové možnosti pro mobilní automatizaci s pomocí modulárního řídicího a I/O systému X90. Komplexní sada standardizovaných komponent je ideální pro implementaci flexibilní koncepce automatizace. Srdcem systému X90 je výkonný procesor ARM a multifunkční I/O kanály. K základní výbavě patří rozhraní CAN, USB, Ethernet a průmyslová sběrnice reálného času POWERLINK.
Rozhraní a volitelné přislušenství
Robustní hliníkový obal nabízí místo až pro 4 různé volitelné příslušenství. Díky tomu lze doplnit další vstupy/výstupy, rozhraní a dokonce plnohodnotné bezpečnostní řízení s bezpečnostními vstupy/výstupy. V plánu jsou další rozšiřující desky pro WLAN, Bluetooth a GPS.
Navrženo speciálně pro drsné prostředí
Všechny výrobky řady X90 jsou konstruovány pro použití ve velmi nepříznivém prostředí. Zvládají provozní teploty od -40 do + 85°C a jsou odolné vůči vibracím, nárazům, soli, UV záření a oleji.
Certifikováno pro mobilní zařízení a outdoorové aplikace
Dodržování specifických průmyslových norem pro zemědělství, lesnictví, stavebnictví a komunální vozidla zajišťuje maximální flexibilitu při používání produktů mobilní automatizace. Kromě toho mobilní řídicí systém X90 obdržel také řadu certifikátů.