B&R is now equipping all standard motors with a safe encoder mount.
B&R standard motors now suitable for all safety applications
B&R is now equipping all standard motors with a safe encoder mount. They can therefore now be used for safety applications without restrictions. A special safety motor is no longer necessary. The delivery times and prices of the standard motors remain the same. Safety applications can be implemented in less time and at lower cost.
Safety applications used to require the use of special motors with a safe encoder mount. B&R has now developed a special process, where a positive-locking element ensures that the encoder and motor shaft cannot slip unnoticed. This makes it possible to implement safety functions such as Safe Positioning and Safe Homing, for which safe position feedback is required.
B&R is now equipping all standard motors with a safe encoder mount.
1600x1067
-
(146 KB)
Kopírování nebo jakékoli použití níže uvedeného obrázku znamená, že jste si přečetli a porozuměli následující dohodě o používání obrázků, která upravuje používání obrazového materiálu. Pokud s podmínkami dohody nesouhlasíte, nesmíte obrázek kopírovat ani používat v žádném případě bez písemného souhlasu společnosti B&R.
Souhlas uživatele:
V souladu s podmínkami této smlouvy je obrázek k dispozici pouze pro redakční účely pro zástupce tisku nebo odborníky z oboru. Právo na používání je omezeno pouze na vás a nelze je převést na třetí strany. Obrázek nesmí být použit k reklamě nebo prodeji jakéhokoli výrobku nebo technologie (např. použití v reklamách, brožurách, obálkách knih, databázích obrázků, tričkách nebo jiných propagačních materiálech). Obrázek se nesmí nijak měnit ani upravovat, ať už jako celek, nebo částečně. Společnost B&R je a vždy zůstává výhradním vlastníkem obrázku. Není dovoleno jakýmkoli způsobem mazat, měnit nebo skrývat legendy nebo popisy náležící k obrázku.
Společnost B&R poskytuje obrázek tak, jak je, a bez jakýchkoli záruk. Výhradní odpovědnost za použití obrázku nesete vy, nikoli společnost B&R. Společnost B&R je buď vlastníkem, nebo držitelem licence k obrázku, nikoliv zprostředkovatelem vlastníka. Použitím obrazového materiálu se neodmyslitelně zavazujete, že na vhodném místě publikace bude vytištěno "Copyright B&R". Kromě toho musí být společnosti B&R zaslána ukázková kopie jakékoli tištěné publikace obsahující obrázek.