Modulární architektura systému pro mobilní automatizaci
Společnost B&R se svými modulárními řídicími a v/v systémy MA120 a MA170 nadále definuje nové standardy v mobilní automatizaci. Je to vůbec poprvé, kdy si inovace vzniklé v oboru průmyslové automatizace našly cestu do komerčně dodávaných výrobků. Modulární přístup použitý v systému X20, který uživatelé průmyslové automatizace již dobře znají a oceňují, umožňuje výrobcům rypadel a hasičských vozů přizpůsobit systémy řízení a v/v podle individuálních požadavků. A protože jsou systémy MA120 a MA170 plně kompatibilní s ostatními výrobky společnosti B&R, mohou tito výrobci současně využívat všechny výhody integrovaných bezpečnostních řešení, jako je například integrovaná bezpečnostní technologie B&R.
Vysoká flexibilita pro individuální potřeby
Zákazníci si mohou moduly poskládat zcela podle svých požadavků. A to se netýká jen počtu používaných v/v kanálů a procesorů. Inženýři si rovněž mohou vybrat mezi komunikačními protokoly CAN Bus a Ethernet POWERLINK. Veškeré programování probíhá ve vyspělém vývojovém prostředí Automation Studio, což mimo jiné zaručuje bezproblémové rozhraní mezi hardwarovými a softwarovými součástmi.
Zařízení MA120 a MA170 byla speciálně vyvinuta pro použití v náročném prostředí. Krytí IP65 a potažené obvodové desky umožňují těmto modulům bez obtíží odolat extrémním teplotám od -40 °C do +85 °C. V závislosti na požadavcích zákazníků mohou být tato zařízení dodána s ochranou IP65 nebo IP67, což zabraňuje možným zkratům způsobeným kondenzovanou vlhkostí. Tyto nové moduly společnosti B&R jsou rovněž odolné proti zkratům a vibracím.
Každé zařízení MA170 umožňuje podle potřeby nakonfigurovat až 44 v/v kanálů. Je-li jich třeba ještě více, stačí přidat další moduly. Jednotka MA120 představuje výhradní v/v uzel s ochranou IP20 a 16 v/v kanály, které lze použít jako vzdálené vstupní a výstupní body. Široká nabídka modulů rozhraní (například pro zajištění vzdálené údržby) umožňuje tato zařízení flexibilně přizpůsobit konkrétní situaci. Zařízení lze také později vzájemně vyměnit. Jednotky MA170 a MA120 v sobě nedostižným způsobem slučují dlouholeté zkušenosti společností B&R a MONDIAL Electronic.
O B&R
B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.
Více informací najdete na www.br-automation.com
V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe