Popis
Téměř každý stroj potřebuje uživatelské rozhraní. Integrovaná vizualizace nabízí ovládací prvky a prvky pro návrh aplikací pro vizualizaci strojů. K dalším funkcím patří přepínání jednotek a jazyků a přidávání dynamických funkcí.
- Přehled B&R HMIHMI ... Human-machine interface produktů
- Principy vizualizace
- Navrhování a konfigurace integrovaných vizualizačních aplikací
- Zobrazování a zadávání procesních hodnot
- Možnosti zobrazování, šablony stylů
- Nastavování globálních a místních vrstev
- Vzdálená vizualizace ve VNCVNC ... Virtual Network Computing: Otevřený standard pro řízení vzdálených systémů a terminálový režim
- Přepínání mezi jazyky, různé nastavení klávesnice
- Systém alarmů, trendy a diagnostika
![](/fileadmin/SEM610-b47830a3.jpg)
Poskytnuté dokumenty
TM600 – Introduction to Visualization
TM600 - Introduction to HMI
Learning objectives and content
- Definition of HMI
- Definition of human-machine communication
- HMI for automation
- History of HMI in technology
- Requirements and selection criteria for HMI
- Introduction to different HMI concepts
- Getting to know HMI design aspects
- User groups and authorization
- Overview of further design information
TM610 – Working with Integrated Visualization
Visual Components is a powerful yet versatile tool within Automation Studio for designing dynamic HMI applications that allow operators to clearly and intuitively view even the most complex real-life industrial processes in graphic form. A visual editor and rich selection of pre-designed controls open up virtually unlimited design possibilities.
Objectives and content
- Introduction to Visual Components
- Creating an initial visualization application
- Working with the Visual Components editor
- Workspace, visualization structure and help system
- Creating your own visualization application
- Managing variables and data points
- The layering method when designing pages
- Displaying and entering process values
- Creating static and dynamic text
- Language and unit switching
- Touch and keypad operation
- Using graphic objects
TM630 – Visualization Programming Guide
An HMI application is designed for a defined purpose and user group. As a result, there are guidelines that must be followed during development in order for the defined purpose to be fulfilled.
Learning objectives and content
- Project phases and specification
- Visualization templates
- Operating concepts and user-oriented development
- Variables, data points and data management
- Runtime behavior and integration in the controller
- Integrated diagnostics and service options
- Service, modifications and maintenance
- Documentation and project sharing
TM640 – Alarm System, Trends and Diagnostics
A central aspect of a visualization application is how it displays process values, messages and information about the machine status. Other important functions of a visualization application include displaying alarm lists, trend curves and diagnostic data.
Objectives and content
- Definition of alarm, message and warning
- Setting up and displaying alarms during runtime
- Interacting with the alarm system
- Bit and value alarms
- Acknowledging and recording alarms
- Configuring the trend system
- Displaying online trends
- Interacting with the trend system
- Integrating the System Diagnostics Manager into a visualization application
- Runtime display
- Interaction with the System Diagnostics Manager
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
SEM610.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Španělsko
Organizer
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Španělsko
Další informace
Od: 18.09.2025
Začátek: 08:30
Do: 18.09.2025
Konec: 17:00
Délka školení:
8 Hodin
Jazyk: Španělština