Popis
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- mapp Technology – Motion control: Basic functions
- PLCopen – Motion control: Basic functions
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
- Error handling in the application
Documents provided
![]() |
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
SEM415.3
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nizozemsko
Organizer
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nizozemsko
Telefon:
+31 / 76 5715303
Další informace
Od: 21.10.2025
Začátek: 09:00
Do: 23.10.2025
Konec: 16:00
Stav rezervace:
Délka školení:
3 Dny
Jazyk: Dánština