Popis
Nástroj Automation Studio slouží k nastavení, spouštění a diagnostice pohonů. Jednotná softwarová rozhraní vycházející ze standardu PLCopen usnadňují programování a kombinování různorodých součástí pohonů ve stroji.
- Součásti mechatronického řešení pohonů
- Konfigurace řešení pohonů B&R
- Zkušební prostředí pro uvedení pohonu do provozu
- Využívání diagnostických nástrojů
- Základní funkce pro řízení pohybu - PLCopenPLCopen je nezávislá organizace působící v oboru technologie průmyslového řízení. Vyvíjí standardy vedoucí ke zvyšování efektivity vývoje aplikací a snížení nákladů na údržbu výsledného softwaru. (Zdroj: de.wikipedia.org)
- Strukturované programování sekvencí pohybu
- Možnosti simulace
- Využívání vzorových aplikací
Poskytnuté dokumenty
TM400 – Introduction to Motion Control
TM400 – Introduction to motion control
Learning objectives and content
- Core aspects of a mechatronic drive solution
- The basic requirements of a drive system
- Electric motors
- Position encoders
- Inverters
- Drive mechanics and power transmission
- The B&R drive solution
- Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
- Introduction to the topic of drive sizing
- TM400TRE.434-GER
- TM400TRE.434-ENG
TM410 – Working with Integrated Motion Control
The entire B&R motion control product line is fully integrated in Automation Studio. The drive configuration, programming, commissioning and diagnostics can therefore all be performed using a single tool. A high-performance simulation environment extends the many functions that are available.
Objectives and content
- Understanding drive hardware and software
- Adding and configuring drives in Automation Studio
- Components of the motion control system
- Commissioning and diagnostics environment
- Command interface
- Parameter management
- Recording drive data in real time
- Determining control parameters using autotuning
- Commissioning preparations
- Drive and motor simulation
TM440 – Motion Control: Basic Functions
PLCopen-compliant standard libraries are used to program drive functions. The included function blocks can be used for all B&R drive components.
Objectives and content
- Introduction to the mapp technology concept
- Using the MpAxis configuration
- Integration in the control project
- Switch on the controller, homing, perform base movements.
- Overview of PLCopen standard and PLCopen state diagram
- Overview of drive states, error evaluation and diagnostics
- Configuration of axis factor and axis period
- Saving and loading the drive configuration
- Status evaluation in the application program
- Transferring setpoint values cyclically
- Overview of the ACP10_MC library
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
SEM410.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Guangzhou / 广州
Building A2, Times E-Park
No.276-282, Hanxi East Road
511400 Guangzhou
Čína
Organizer
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Čína
Telefon:
+86 / 21 54644800
Další informace
Od: 27.02.2025
Začátek: 09:00
Do: 28.02.2025
Konec: 16:00
Stav rezervace:
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Čínština