Popis

mapp is revolutionizing the creation of software for industrial machinery and equipment. mapp components are as easy to use as smartphone apps. Rather than write lines and lines of code to build a user management system, alarm system or motion control sequence from the ground up, developers of machine software simply configure the ready-made mapps with a few clicks of the mouse.

With mapp Services, it is possible to set up all basic functions for a machine or system with just a few clicks: recipe system, alarm system, user role system, audit trail system and much more.

In the workshop, you will learn about the configuration concept, commissioning, diagnostics and integrating mapp Services into the machine application.

Learning objectives and content

  • General concept of mapp Technology
  • Structure of the mapp technology packages
  • Ability to combine mapp Services components
  • Connecting to the standard user interface
  • Binding with mapp View
  • Using the unit and text system
  • Implementing the following mapp services components:
    • Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, File, Report

Documents provided

TM270 – Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose von mapp Services

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
SEM611 – Automation Studio Training: Creating an HMI application with mapp View

mapp View makes it easy to design powerful HMI applications based on open web standards.
This allows any automation engineer to quickly and easily design a clear HMI application in Automation Studio. Advanced HMI functionality is encapsulated in modular control widgets. These widgets are conveniently dragged and dropped into place on the desired page and then configured as needed.

Objectives and contents

  • Understanding mapp View
  • Page creation and navigation
  • Visual design and media files
  • Data binding with OPC UA
  • User role system and localization
  • Events and actions
  • Dialog and message boxes
  • Animations in the HMI application
  • Multi-client / Multi-user
  • Diagnostics tools and performance analysis
  • Displaying data with diagrams
  • Customized widget creation

Documents provided

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM642 - Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Kód školení

SEM270.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
Čína

Organizer

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Čína

Telefon:
+86 / 21 54644800

Další informace

Od: 19.03.2025
Začátek: 09:00


Do: 20.03.2025
Konec: 17:00


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Čínština