Popis
Machine vision is an important tool for the optimization and automatic control of production processes. This can be achieved quickly using B&R vision products, integrated image processing functions and the POWERLINK bus system.
This training is not suitable for people who are sensitive to light due to the increased effect of light that occurs.
Learning objectives and content
- B&R machine vision portfolio
- Hardware implementation and configuration
- Image acquisition and interpretation of the results
- Relationship between light, optics and sensor technology
- Vision functions (integrated image processing functions) - Configuration, practical use and areas of application
- mapp Vision HMI application (configuration interface)
- Synchronization of vision hardware with the POWERLINK bus system
Documents provided
![]() |
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
SEM1610.3
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nizozemsko
Organizer
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nizozemsko
Telefon:
+31 / 76 5715303
Další informace
Od: 03.06.2025
Začátek: 09:00
Do: 05.06.2025
Konec: 16:00
Stav rezervace:
Délka školení:
3 Dny
Jazyk: Dánština