In order to deliver a final product with the highest quality standards, a full range of B&R solutions are available in painting lines technology. As quality standards increase, automated processes must also evolve and innovate on a daily basis with the use of robots, precision cameras for vision inspection and meticulous environment control.
CNC & Robotics
B&R, CNC, robotik ve hareket kontrolünü, Generic Motion Control (Genel Hareket Kontrolü )(GMC) adı verilen tek bir yazılım platformuyla birleştirerek makinelerin ve sistemlerin verimliliğini artırır. Hidrolik sürücüler ve servo teknolojisi de dahil olmak üzere tüm sürücü türleri için kullanılabilmesi GMC'yi benersiz kılar. GMC, makina uygulamasına kesintisiz olarak entegre olduğundan, spesifik görevler için özelleştirilebilmesini sağlar. GMC'nin esnekliği, mevcut CNC ve robot diyalektlerinin kolay entegrasyonuna izin verir.
- Unified CNC, robotics and motion control
- All drive types
- Integrated safety technology
- Seamless interaction with the machine application
- Integration of existing CNC and robotics dialects
Entegre görüntüleme sistemi ile kalite güvencesi
B&R, kamera, lens, aydınlatma ve yazılımdan oluşan akıllı ve esnek bir görüntüleme portföyü sunar. B&R kontrolörüne tam bir şekilde entegrasyon, sistem genelinde senkronize veri alışverişi sağlar. Görüntü işleme fonksiyonlarının yapılandırılması kolaydır ve çok fazla programlama çabası olmadan uygulamalar oluşturulabilir.
Coating machines
Controlling coating machines requires a great deal of computing power. What's more, this task is constantly becoming even more complex as more advanced coating types gain traction. With B&R's complete automation approach, coating machines and robots can be synchronized and very precisely controlled, enabling even the most demanding coating tasks to be handled efficiently. The robot does not require its own controller for this type of operation.
Humans and robots working side-by-side
In order to coat complex objects, it is necessary to teach the robot the individual movements step-by-step using teach-in methods. To achieve this, humans and robots need to work together. With SafeROBOTICS, B&R ensures that this cooperation is completely safe for humans. PC-based control technology provides the necessary computing power.
- Mobile Panel operation
- Freely definable programming language for the robot
- Safe maximum speed for all kinematic components (SafeROBOTICS)
- Standard or customized kinematic chains
B&R has the perfect solution for...
Hareket, CNC ve robotiklerin% 100 entegrasyonu
GMC, karmaşık görevlerin zarif ve verimli bir şekilde çözülmesini sağlar, örneğin bir konveyör bandını ve robotu mükemmel şekilde senkronize etmeyi kolaylaştırır. CNC veya robot programı sanal eksenlerin yolunu oluşturur ve bu da diğer (sanal) eksenlere veya gerçek pozisyonlara (örneğin konveyör bandındaki bir kodlayıcıdan) bağlanabilir ve sonuç olarak asıl eksenlere aktarılabilir. İş yükü azaltılırken verimlilik artar.
Safety first!
openSAFETY The fastest response time on the market, combined with SafeMOTION function blocks such as Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) and Safe Direction (SDI), makes possible the development of previously unimaginable machine concepts. The same applies to robotics applications. Here, SafeROBOTICS monitors the entire kinematic chain. openSAFETYPOWERLINK The safety controller and remote safe I/O replace conventional hardwiring and increase flexibility during commissioning and operation.
CNC or manual path generation
Painting is a complex process. Depending on the paint or coating, it may be necessary to follow different CNC paths for the same object. For this reason, it is usually preferable to enter the path manually instead of using ISO CNC programming.