Пространство в шкафу управления очень ценно. Минимальный объем оборудования – это решающий фактор для выживания и успеха на рынке. Основываясь на этом принципе, система приводов ACOPOSmulti предлагает максимальную производительность с минимальными требованиями к пространству. Для дальнейшей оптимизации компактной конструкции имеются модули инверторов до 22 A в двухосевой версии. В зависимости от приложения, это позволяет вам сформировать наилучшую возможную индивидуальную конфигурацию инверторных модулей, состоящую из одно- и двухосевых модулей. Выше 22 A все модули являются одноосевыми; при этом клиенту не приходится жертвовать компактностью.
Масштабируемые динамические характеристики
Парадигма для разработчиков высокопроизводительных станков – это полный охват. В результате увеличивается число систем гибридных приводов. ACOPOSmulti является идеальным решением для этой комбинации технологий обычного двигателя-редуктора и прямого привода. Масштабируемость вычислительной мощности привода позволяет наилучшим образом использовать устройства в обширной области технологий управления движением. Диапазон приложений включает беcсенсорные асинхронные двигатели, серводвигатели с постоянным магнитом стандартной моментной версии или версии линейного двигателя, а также ультрадинамические безжелезные линейные двигатели. Конечно, все модули инверторов оборудованы защитой от короткого замыкания и неисправности заземления.