Implementação IoT Industrial
Existem quatro aspectos fundamentais para a implementação da IoT Industrial: o hardware utilizado para a aquisição de dados, os dados em si, o software utilizado para analisar os dados e, finalmente, a conectividade - ou seja, a rede que reúne todos os outros aspectos.
Aqui você encontrará uma visão geral de nossas soluções de hardware e software para aquisição e análise de dados. Mais informações sobre rede e transmissão de dados via OPC UA, MQTT e AMQP podem ser encontradas em Visão geral da IoT industrial

IoT Industrial para brownfields
Como você pode aproveitar melhor sua base instalada (brownfield) isolado digitalmente e tornar seus processos de fabricação mais transparentes?
A B&R tem a sua resposta: o Orange Box . Conecte facilmente equipamentos existentes a sistemas de TI de nível superior. Colete e avalie dados anteriormente inacessíveis para melhorar a eficácia operacional e tornar os sites brownfield mais competitivos. Orange Boxpermite que máquinas isoladas digitalmente sejam adequadas para a IoT Industrial.
É bom saber: não há necessidade de alterações no hardware e software existentes.
Aquisição de dados IIoT
Aquisição de dados de processo e business intelligence
Aquisição sistemática de dados brutos diretamente do nível de produção em tempo real é essencial na fabricação moderna. As soluções da B&R facilitam o gerenciamento de dados operacionais e de produção de máquinas e plantas de forma integrada em um local central. Identifique informações significativas em dados brutos não classificados. Veja as principais métricas em gráficos e tabelas.
Aquisição de dados fácil
O pacote de software mapp Technology da B&R ajuda você a dar o primeiro passo em direção à sua solução de IoT Industrial, coletando dados com blocos de software específicos de aplicativos. Avalie a produtividade usando o mapp OEE, por exemplo. Os dados são pré-selecionados com base na relevância, depois gravados e processados em alta qualidade. Isso fornece a base perfeita para análises altamente eficazes.
Acesso remoto digital
Manutenção remota segura
A manutenção remota segura da B&R facilita o diagnóstico e a manutenção de máquinas e equipamentos. A solução utiliza os mais recentes padrões de segurança e TI e permite economias significativas com baixos custos de investimento.
Conectividade de nuvem
Os dispositivos Edge B&R trocam dados continuamente com uma solução em nuvem externa. Combine fontes de dados heterogêneas para alavancar a análise de big data. Beneficie-se de arquivamento e análise de longo prazo. As soluções de sistema da B&R oferecem soluções totalmente integradas para conexão com qualquer provedor de serviços em nuvem.
Funções preditivas inteligentes
Condição de monitoramento
A B&R oferece monitoramento de condições como um pacote pré-instalado e pré-configurado que torna a implementação da manutenção preditiva mais direta do que nunca. O monitoramento das condições permite prever e planejar o serviço com mais eficiência para maximizar o tempo de atividade da sua máquina.
Monitoramento de energia
O pacote de monitoramento de energia da B&R permite medir, registrar e analisar o consumo de energia para apoiar seu processo de melhoria contínua. Calcule e melhore a eficácia de eixos individuais ou de toda a sua planta. Configure reações automatizadas para otimizar o consumo.
IoT industrial com conexão à Internet não confiável
A aquisição de dados do processo, o gerenciamento aprimorado do ciclo de vida, a manutenção preditiva e até o arquivamento de longo prazo podem ser implementados com as soluções B&R - mesmo sem uma conexão contínua com a Internet. Máquinas e equipamentos são conectados em rede com módulos de E / S X20 , um módulo de CPU X20 e um PC industrial . O módulo X20 agrega os dados, o módulo da CPU lida com os aplicativos para operação normal e o PC industrial pode armazenar os dados temporariamente quando não há conexão com a Internet. Assim que a conexão é restabelecida, o PC industrial - servindo como Edge Controller - envia os dados agregados para a nuvem. A partir daí, uma visão geral detalhada do desempenho de máquinas e equipamentos pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. O pacote de soluções IoT Industrial permite melhorar o gerenciamento do ciclo de vida e implementar a manutenção preditiva baseada em condições. Mesmo que você não possa confiar na sua conexão com a Internet, sempre pode confiar na B&R para trazer a você os benefícios da IoT Industrial.