PC IP69K para veículos agrícolas e de construção autônomos

A B&R apresenta PC de última geração para máquinas móveis

A B&R está adicionando um PC de última geração ao seu portfólio de automação móvel. O novo PC oferece significativamente mais capacidade de processamento e memória, fornecendo muitos recursos para implementar funções autônomas para veículos agrícolas e de construção ou sistemas de transporte autônomo.

O PC é desenvolvido especialmente para funcionar em ambientes agressívos. A temperatura da caixa pode estar entre -40°C e +85°C. O PC também é altamente resistente a choques e vibrações.

Ideal para aplicações com uso intensivo de recursos e dados

Dentro do invólucro IP69K do PC móvel está um poderoso processador Intel Core i7. Ele também tem 16 GB de RAM e 480 GB de memória flash, tornando-o ideal para aplicações que fazem uso intensivo do computador ou envolvem grandes volumes de dados.

O maior poder de computação é necessário para tarefas como o planejamento preciso do traçado em veículos agrícolas autônomos. Veículos mais eficientes e precisos oferecem maior rendimento.

Do campo para a nuvem com OPC UA ou MQTT

O alto desempenho do PC o torna ideal para máquinas inteligentes que se comunicam entre si, processam dados e os enviam para a nuvem. Tratores e implementos podem otimizar a eficiência da colheita, por exemplo, trocando informações como velocidade e capacidade de carga. A B&R suporta protocolos de comunicação bem estabelecidos como OPC UA e MQTT.



Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo