O sistema de visualização integrado no Automation Studio é uma ferramenta eficaz que pode ser usada para a criação de displays de linha, ou integrados ao controlador, ou display remotos, XGA, com teclas e telas sinsíveis ao toque.
A integração do sistema de visualização no controlador significa que os tempos para comunicação que são normalmente necessários para visualizações remotas na são mais um problema.
Visual Components
- Criação de diagramas de processo WYSIWYG (OQVVEOQVO - "O que você vê é o que você obtem")
- Exibição de diagramas de processo no sistema alvo
- Gerenciamento comum dos projetos de visualização e do controlador
- Suporte a displays de 2x20 caracteres a displays de resolução XGA
- Suporte a "True color" para display coloridos
- Interação via teclas e telas sensíveis ao toque
- Atribuições flexíveis de teclas para teclas de hardware e botões da tela de toque
- Organização estruturada de componentes de visualização no projeto
- Controles padrão para concepção de imagens do processo
- Mudança de idioma com suporte a Unicode
- Gestão e exibição de alarmes atuais e ocorridos
- Exibição de linhas de tendência de dados
- Folhas de estilo para gestão de propriedades dos objetos (Modelo para Interface Gráfica do Usuário / GUI - Graphical User Interface)
- Gestão uniforme e acesso a dados do processo
- Mudança de unidades, escalas e a limites de dados do processo
- Interace de usuário aberta (API)
- Operação remota em modo de terminal ou como um sistema de visualização VNC
- Sistema runtime escalável
Controles
- Linhas e formas
- Teclas sensíveis ao toque com bitmaps e texto cuja aparência e as respostas podem ser configuradas
- Hotspots para a definição de campos de toque em telas sensíveis ao toque
- Campos de entradas e saída de textos, possibilidade de se usar Unicode, com alternância de idioma e opções de formato
- Bitmaps que podem ser animados pela sobreposição e pelo agrupamento em conjuntos
- Flexíveis gráficos de barras com comutação de cor
- Entradas e saídas numéricas com suporte a telas de toque
- Controle de caixa de listagem (ListBox) para entradas e saídas
- Controle de menu "drop down"
- Os formatos de data e hora pode ser configurados (de acordo com o idioma)
- Controle de alarme flexível com cores e símbolos para diferenciação entre alarmes
- Controle de linhas de tendência (trends) flexível para a exibição de curvas de tendência
- Controle de elementos de edição para textos (Similar ao Bloco de Notas)
- Controle de elemento HTML para a exibição de páginas HTML
- Entrada de senha
- Gráfico de pizza
- Elemento de controle de mídia para a execução de arquivos de áudio e vídeo (Visualizações baseadas em sistemas Windows®)
Representação em telas gráficas
- Suporte a gráficos TrueColor (32-bit) no editor e durante a execução
- Gestão de todos os arquivos de imagens usados no projeto (BMP, PNG, GIF)
- Cores transparentes para arquivos gráficos de 8-bit e 32-bit (canal alfa)
- Imagens pré-definidas para o sistema de alarmes e teclados numéricos/alfanuméricos
- Biblioteca com mais de 6000 símbolos gráficos
- Tabelas de mapeamento de cores para indexar as cores de primeiro e segundo planos de elementos de controle, utilizando variáveis booleanas
Sistema runtime escalável
- Sistemas Automation Runtime ou Windows runtime
- Modo Terminal - Múltiplos sistemas de visualização podem ser configurados em um controlador
- Operação remota do sistema de visualização via VNC usando um modem, Intranet ou conexão Internet
- Acesso paralelo a múltiplos sistemas de visualização
- Visualização, drivers, programa de controle e sistema operacional em uma CompactFlash
Mudança de idioma com suporte a Unicode
- Configuração internacional com fontes Unicode True Type escaláveis
- Mudança de idioma durante a execução e durante o desenvolvimento
- Imilitado número de línguas
- Tradução de textos com exportação/importaçao de formatos
- Importação de linguagem externa usando uma ferramenta de linha de comando